(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入防止対策パンツ JK364C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JK364C-01-M
異物混入防止対策パンツ JK364C クリーンルームヨウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,715円
税込単価
5,187円

【特長】・内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。・内側に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • シューズは別売りです。
  • クリーンパックではありません。

型番

JK364C-01-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

JK364C-01-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JK364C-01-M

ホワイト系
M
4589727565673
836-4367
300.000
104
60~102
74
ホワイト

1個

4,715( 5,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側に透け防止高通気性メッシュを使用してムレ感を軽減します。
・内側に鍵収納用ポケットがあります。
・裾ゴム仕様で異物混入を防止します。
【用途】
・医薬品・バイオ・化学・包装。
・食品工業。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • シューズは別売りです。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入防止対策パンツ JK364Cの型番JK364C-01-Mのページです。
型番JK364C-01-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異物混入防止対策パンツ JK364C

異物混入防止対策パンツ JK364C

    異物混入防止対策パンツ JK365C

    異物混入防止対策パンツ JK365C

      クリーンスーツ ズボン

      クリーンスーツ ズボン

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W SS

        ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W SS

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W

          クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1515W

            メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー 東洋リントフリー ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 4,715円 4,717円 3,908円 10,104円 9,957円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~  
            商品タイプ クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - -
            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - -

            異物混入防止対策パンツ JK364Cのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            JK364C-01-4L
            JK364C-01-L
            JK364C-01-LL
            JK364C-01-S
            JK364C-02-3L
            JK364C-02-4L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 着丈(cm) ウエスト(cm) 股下(cm) 色詳細

            5,664円

            ( 6,230円 )
            1個 あり

            1日目

            ホワイト系4L4589727565710836-4371375.00011776~11886ホワイト

            4,715円

            ( 5,187円 )
            1個 あり

            1日目

            ホワイト系L4589727565680836-4368310.00010764~10677ホワイト

            4,715円

            ( 5,187円 )
            1個 あり

            1日目

            ホワイト系LL4589727565697836-4369335.00011168~11080ホワイト

            4,715円

            ( 5,187円 )
            1個 あり

            1日目

            ホワイト系S4589727565666836-4366285.00010056~9871ホワイト

            4,715円

            ( 5,187円 )
            2個 あり

            1日目

            ブルー系3L4589727565772836-4376350.00011472~11483ブルー

            5,664円

            ( 6,230円 )
            1個 あり

            1日目

            ブルー系4L4589727565789836-4377375.00011776~11886ブルー

            クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました