(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全制電ブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全制電ブーツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,933円 ~ 17,678円  特別価格 
税込価格
13,126円 ~ 19,446円  特別価格 

【特長】・高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。・軽量・クッショ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 材質1:
    甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂製(S級)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
寸法(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582205167659
859-1171
ロング
23.5
730.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167666
859-1172
ロング
24.0
738.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167673
859-1173
ロング
24.5
745.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167680
859-1174
ロング
25.0
758.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167697
859-1175
ロング
25.5
788.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167703
859-1176
ロング
26.0
828.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167710
859-1177
ロング
26.5
840.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167727
859-1178
ロング
27.0
860.000

1個

12,616( 13,878円 )

1日目

4582205167734
859-1179
ロング
28.0
910.000

1個

17,678( 19,446円 )

4日目

4582205167758
859-1163
ハーフ
24.0
698.000

1個

11,933( 13,126円 )

1日目

4582205167765
859-1164
ハーフ
24.5
705.000

1個

11,933( 13,126円 )

4日目

4582205167772
859-1165
ハーフ
25.0
718.000

1個

11,933( 13,126円 )

1日目

4582205167789
859-1166
ハーフ
25.5
750.000

1個

11,933( 13,126円 )

1日目

4582205167796
859-1167
ハーフ
26.0
780.000

1個

17,027( 18,730円 )

1日目

4582205167802
859-1168
ハーフ
26.5
800.000

1個

11,933( 13,126円 )

1日目

4582205167819
859-1169
ハーフ
27.0
825.000

1個

11,933( 13,126円 )

1日目

4582205167826
859-1170
ハーフ
28.0
878.000

1個

17,027( 18,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
・軽量・クッション性に優れています。
【材質】
・甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂製(S級)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全制電ブーツ

安全制電ブーツ

    軽量 制電ロングブーツ

    軽量 制電ロングブーツ

      制電ロングブーツ(ブラストン)

      制電ロングブーツ(ブラストン)

        制電シューズ(甲部穴あきタイプ)

        制電シューズ(甲部穴あきタイプ)

          クリーンルーム用静電安全靴

          クリーンルーム用静電安全靴

            アズピュア静電靴 TCSNシリーズ

            アズピュア静電靴 TCSNシリーズ

              クリーンシューズ 短靴

              クリーンシューズ 短靴

                メーカー ブラストン ブラストン アズワン ブラストン ゴールドウイン アズワン ゴールドウイン
                通常価格 11,933円 7,843円 7,843円 3,844円 12,180円 2,779円 6,085円
                通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目  
                ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト
                足幅サイズ EEEE - - - - - -
                材質1 甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布●靴底:ポリウレタン●先芯:樹脂製(S級) - - - - - -

                安全制電ブーツのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました