(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用オーバーソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-KWPVCSK-L
クリーンルーム用オーバーソックス クリーンルームソックス シューズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,567円
税込単価
7,224円

【特長】・ファスナータイプで装着も簡単です。・繰り返し洗浄して使用できます。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

BSC-KWPVCSK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSC-KWPVCSK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-KWPVCSK-L

L
4582205167468
855-2481
-
140.000

2個

6,567( 7,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナータイプで装着も簡単です。
・繰り返し洗浄して使用できます。
【用途】
・クリーンルーム内作業時に。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用オーバーソックスの型番BSC-KWPVCSK-Lのページです。
型番BSC-KWPVCSK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用オーバーソックス

クリーンルーム用オーバーソックス

    制電シューズ(ブラストン)

    制電シューズ(ブラストン)

      軽量 制電ロングブーツ

      軽量 制電ロングブーツ

        アズピュアESDソックス

        アズピュアESDソックス

          制電ロングブーツ(ブラストン)

          制電ロングブーツ(ブラストン)

            クリーンシューズ ファスナー付ロングブーツ

            クリーンシューズ ファスナー付ロングブーツ

              メーカー ブラストン アズワン ブラストン アズワン アズワン ゴールドウイン
              通常価格 3,113円 3,844円 7,843円 1,490円 7,843円 15,293円
              通常出荷日 1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
              商品タイプ ソックス - - - - -
              ホワイト - - - - -
              材質1 ポリエステル - - - - -
              材質2 底部:導電性PVC - - - - -

              クリーンルーム用オーバーソックスのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              BSC-KWPVCSK-M
              BSC-KWPVCSK-S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ JANコード トラスココード 寸法(cm) 質量(g)

              3,113円

              ( 3,424円 )
              2個 あり

              1日目

              M4582205167451855-2480-150.000

              3,113円

              ( 3,424円 )
              1個 あり

              1日目

              S4582205167444855-247925~27165.000

              クリーンルームシューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました