(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。・木軸綿棒の...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    綿棒
  • ヘッド材質:
    コットン
  • 軸部材質:
  • ヘッド径(mm):
    4.2
  • 全長(mm):
    154±2.0
  • トラスココード:
    836-4410
  • JANコード:
    4904095607150
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    綿球:コットン+レーヨン混紡
  • 材質2:
    木軸:樺材
  • 軸径(mm):
    2.5±0.3
  • 軸長(mm):
    150
  • タイプ:
    片綿球・木軸/筒型

型番

A1503-A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1503-A

1パック

100個入り

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。
・木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。
・綿球先端部がΦ4.2mmの細目の木軸綿棒です。
【用途】
・奥まった箇所の作業に。
【材質】
・綿球:コットン+レーヨン混紡
・木軸:樺材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-Aの型番A1503-Aのページです。
型番A1503-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-A

    工業用綿棒 (先端筒型)

    工業用綿棒 (先端筒型)

      工業用綿棒 HUBY340シリーズ

      工業用綿棒 HUBY340シリーズ

        工業用綿棒 HUBY340 FS-0101250本入

        工業用綿棒 HUBY340 FS-0101250本入

          工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

          工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙

            工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

            工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木

              工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

              工業用綿棒(先端筒型2.0/3.2mm・紙軸)

                工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                    メーカー 日本綿棒 日本綿棒 コクゴ コクゴ 日本綿棒 日本綿棒 アズワン HUBY HUBY
                    通常価格 550円 1,097円 3,450円 19,400円 329円 322円 1,186円 399円 500円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                    先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 - 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒 綿棒
                    ヘッド材質 コットン コットン - - コットン コットン コットン コットン コットン
                    軸部材質 - -
                    ヘッド径(mm) 4.2 - - - - - 3.2 4 -
                    全長(mm) 154±2.0 - - - - - - - -

                    工業用綿棒 (先端砲弾型) A1503-Aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました