(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220,000円 191,026円
税込単価
242,000円 210,129円

【特長】・毛髪をとかしながら吸塵し、抜け毛を回収することができます。・ヘアブラ...

詳細情報を確認する

型番

KHR-B01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHR-B01

1個

220,000円

191,026

( 210,129円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪をとかしながら吸塵し、抜け毛を回収することができます。
・ヘアブラシの交換はワンタッチで装着可能です。
・ヘアブラシは別売のヘアブラシパネル保管庫(KHR-B01-COP)に収納することで、作業者ごとのマイブラシ管理ができます。
・本体はステンレス構造で衛生的です。
【商品仕様】
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):-
・タイプ:*
・間口(mm):300
・奥行(mm):230
・高さ(mm):350
・電源(V):AC100
・消費電力(kW):0.53
・消費電力(W)(50/60Hz):530
・トラスココード:856-0119
・質量:11kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・ノズル部:ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用の型番KHR-B01のページです。
型番KHR-B01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

    衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

    衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

      コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

      コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

        エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

        エアーダスター ダスターコン DC-3-Set

          ステンレスハンガーラック

          ステンレスハンガーラック

            気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

            気流可視化装置 本体 KCV-M01 コトヒラ工業

              クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

              クリーンルーム用 取るミング ターボブラシ

                ウルトラ7000

                ウルトラ7000

                  静電気対策HEPAフィルター掃除機

                  静電気対策HEPAフィルター掃除機

                    静電気除去ブロアー YM・SF

                    静電気除去ブロアー YM・SF

                      クリーンストッカー HEPAフィルター付

                      クリーンストッカー HEPAフィルター付

                        大気イオンモニター

                        大気イオンモニター

                          メーカー コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 三商 トラスコ中山 コトヒラ工業 三共空調 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 220,000円 297,003円 388,678円 194,000円 64,655円 292,061円 19,887円 3,000円 89,373円 61,750円 7,077円 230,842円
                          通常出荷日 4日目   5日目   19日目   19日目   5日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 - 関連用品 - 関連用品 - クリーンルーム用掃除機 関連用品 クリーン保管庫 微粒子測定器
                          サイズ(mm) 300(間口)×230(奥行)×350(高さ) - 370(間口)×300(奥行)×450(高さ) - - - - - 160X310X185 - - 本体/100×197×47、プローブ/20×140×25、帯電板/20×38
                          消費電力(W) 530 - 500 - - - - - - - - -
                          トラスココード 856-0119 - 856-0120 - - - - - - - - -
                          材質1 本体:ステンレス(SUS304) - 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -

                          コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました