(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
388,678円  特別価格 
税込価格
427,546円  特別価格 

【特長】・衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取...

詳細情報を確認する

型番

KHR-AH1 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KHR-AH1

1個

388,678円

345,495

( 380,045円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。
・ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。
・本体はステンレス構造で衛生的です。
・排気部にHEPAフィルターを装着しており、クリーンエアーを排出します。
【商品仕様】
・風量([[M3]]/min)(50/60Hz):-
・タイプ:1人用
・間口(mm):370
・奥行(mm):300
・高さ(mm):450
・電源(V):AC100
・消費電力(kW):0.5
・消費電力(W)(50/60Hz):500
・トラスココード:856-0120
・質量:19kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
・ノズル部:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

    コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

    コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

      衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

      衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

        デジタル低電位測定器

        デジタル低電位測定器

          ハンドヘルドパーティクルカウンター

          ハンドヘルドパーティクルカウンター

            デジタル静電電位測定器 KSD-2000

            デジタル静電電位測定器 KSD-2000

              大気イオンモニター

              大気イオンモニター

                ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

                ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

                  交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                  交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                    デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

                    デジタル静電電位測定器 KSD-1000・ACアダプター・記録計接続ケーブル

                      LOASC-3 交換カートリッジ アズワン

                      LOASC-3 交換カートリッジ アズワン

                        交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                        交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                          メーカー コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 388,678円 220,000円 297,003円 96,040円 324,957円 86,418円 230,842円 1,801円 36,391円 3,602円 32,818円 17,500円
                          通常出荷日 19日目   4日目   5日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   13日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 微粒子測定器 関連用品 微粒子測定器 微粒子測定器 微粒子測定器 - - - -
                          サイズ(mm) 370(間口)×300(奥行)×450(高さ) 300(間口)×230(奥行)×350(高さ) - 本体/70×22×121、プローブ/φ18×117 304H×87W×55D 本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 本体/100×197×47、プローブ/20×140×25、帯電板/20×38 - - - - -
                          詳細タイプ 1人用 - - - - - - - - - - -
                          消費電力(W) 500 530 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 856-0120 856-0119 - - - - - - - - - -

                          コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト