(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297,003円 253,789円
税込単価
326,703円 279,168円

【特長】・衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KHR-A02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
消費電力(W)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHR-A02

570(間口)×230(奥行)×350(高さ)
2人用
1025
856-0118
22

1個

297,003円

253,789

( 279,168円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります
・ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします
・本体はステンレス構造で衛生的です
・2人同時に使用可能で、大規模工場向きです<KHR-A02>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衣類用ダストクリーナー KHRシリーズの型番KHR-A02のページです。
型番KHR-A02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

衣類用ダストクリーナー KHRシリーズ

    コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

    コトヒラ 衣類用ダストクリーナー 毛髪用

      コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

      コトヒラ 衣類用ダストクリーナー クリーンルーム用

        デジタル静電電位測定器 KSD-2000

        デジタル静電電位測定器 KSD-2000

          大気イオンモニター

          大気イオンモニター

            デジタル低電位測定器

            デジタル低電位測定器

              ハンドヘルドパーティクルカウンター

              ハンドヘルドパーティクルカウンター

                ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

                ハンドヘルドパーティクルカウンター KCシリーズ

                  交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                  交換カートリッジ OASF-1 中空糸膜

                    LOASC-3 交換カートリッジ アズワン

                    LOASC-3 交換カートリッジ アズワン

                      交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                      交換カートリッジ 活性炭 LOASC-0

                        工業用中空糸膜フィルタ ユニポア PGW20-W1シリーズ

                        工業用中空糸膜フィルタ ユニポア PGW20-W1シリーズ

                          メーカー コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 297,003円 220,000円 388,678円 86,418円 230,842円 96,040円 324,957円 1,801円 36,391円 32,818円 17,500円 18,996円
                          通常出荷日 5日目   4日目   19日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   13日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 クリーンルーム用掃除機 微粒子測定器 微粒子測定器 微粒子測定器 関連用品 微粒子測定器 - - - -
                          電源(V) AC100 単相100 単相100 - - - - - - - - -
                          材質 本体:ステンレス(SUS304)/ノズル部:ABS樹脂 - - - - - - - - - - -

                          衣類用ダストクリーナー KHRシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました