(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスハンガーラック台付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUHR20-180D
ステンレスハンガーラック台付き クリーンカンキョウヨウキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,575円 80,714円
税込単価
107,333円 88,785円

【特長】・さびにくいステンレスハンガーラックです・小物を置く事が出来る便利な台...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンガー
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    2000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕 様:
    組立品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SUHR20-180D 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUHR20-180D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUHR20-180D

1800
4989999489507
8800
856-3668

1個

97,575円

80,714

( 88,785円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくいステンレスハンガーラックです
・小物を置く事が出来る便利な台付きです
【用途】
・食品工場、研究施設、クリーンルームに

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスハンガーラック台付きの型番SUHR20-180Dのページです。
型番SUHR20-180Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスハンガーラック台付き

ステンレスハンガーラック台付き

    ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

    ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

      ステンレスハンガーラック SUS304製

      ステンレスハンガーラック SUS304製

        ステンレス ハンガーカート

        ステンレス ハンガーカート

          アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

          アズワン ステンレスハンガーラック カーテン付

            ステンレス ハンガーラック

            ステンレス ハンガーラック

              ステンレスハンガーラック 2段

              ステンレスハンガーラック 2段

                D-1 ステンレス台車 キャニオン

                D-1 ステンレス台車 キャニオン

                  ステンレスハンガーラック カーテン付

                  ステンレスハンガーラック カーテン付

                    ステンレス ハンガー

                    ステンレス ハンガー

                      アズピュアリストストラップ ML301C1

                      アズピュアリストストラップ ML301C1

                        キャニオン ステンレスハンガークリップ付

                        キャニオン ステンレスハンガークリップ付

                          ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                          ステンレスチェアー CCK-4(ナイロン車)

                            メーカー トラスコ中山 キャニオン アズワン キャニオン アズワン キャニオン アズワン キャニオン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン コクゴ
                            通常価格 88,704円 111,026円 92,206円 54,243円 156,247円 80,435円 98,041円 240,958円 135,945円 2,537円 9,100円 3,255円 70,810円
                            通常出荷日 8日目~   9日目~   9日目   8日目   9日目   4日目   9日目   6日目   4日目   6日目   1日目   4日目   10日目  
                            商品タイプ ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー ハンガー - ハンガー ハンガー 関連用品 ハンガー -
                            奥行(mm) 400 - - 500 - 460 - - 460 - - - -
                            高さ(mm) 2000 - - 1500 - - - - 1900 195 - 230 -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            仕 様 組立品 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスハンガーラック台付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUHR20-120D
                            SUHR20-150D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            88,704円

                            ( 97,574円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            120049899994894848400856-3666

                            93,139円

                            ( 102,453円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            150049899994894918600856-3667

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました