(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸音パネルのり付きタイプ 300×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QP15-3060
吸音パネルのり付きタイプ 300×600 パネルボード

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,301円
税込単価
6,931円

【特長】・接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です・カ...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    吸音パネルのり付き
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン(吸音面)/発泡樹脂(吸音層)/特殊処理ハニカム(芯材)/発泡ポリエチレン(遮音面)
  • 幅(mm):
    600
  • 材質2:
    粘着剤付きポリエチレン(背面)
  • 防炎性能試験番号:
    TRUE
  • 高さ(mm):
    300
  • 仕様2:
    耐熱温度:70℃
  • 仕様3:
    1平米は6枚必要

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 壁のない所には設置できません。人体に無害な素材を使用しておりますが、まれに臭いが発生します。その際は日陰の風通しのよい空間で臭いを飛ばしてください。温度の上がり下がりの激しいところ、水のかかるところ、屋外での使用はおやめください。

型番

QP15-3060 解除

Loading...

図面

QP38-3060

TRUSCO 吸音パネルのり付きタイプ 300X600 厚み38mm 図面

QP15-3060

TRUSCO 吸音パネルのり付きタイプ 300X600 厚み15mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 吸音パネルのり付きタイプ 300X600 厚み38mm 取扱説明書
商品情報を表示

QP15-3060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QP15-3060

15
4989999453485
855-7770
150
有効周波数(Hz):1500~4000
10

1個

6,301( 6,931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です
・カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です
・鉄道車両材料難燃合格商品です
・複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です
・カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます
・主に高音向けになります
【用途】
・防音対策用品として
・反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます
・鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります
・高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 壁のない所には設置できません。人体に無害な素材を使用しておりますが、まれに臭いが発生します。その際は日陰の風通しのよい空間で臭いを飛ばしてください。温度の上がり下がりの激しいところ、水のかかるところ、屋外での使用はおやめください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸音パネルのり付きタイプ 300×600の型番QP15-3060のページです。
型番QP15-3060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸音パネルのり付きタイプ 300×600

吸音パネルのり付きタイプ 300×600

    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

      消音パネルユニット

      消音パネルユニット

        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

        TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

          サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン1000H型

          サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン1000H型

            TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

            TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

              TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

              TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

                保温ブース Z-906

                保温ブース Z-906

                  ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

                  ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

                    サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン700型

                    サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン700型

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 サンプラテック トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン ユニトレンド サンプラテック
                      通常価格 6,301円 61,441円 31,511円 21,573円 178,307円 34,762円 6,453円 479,296円 123,946円 150,874円
                      通常出荷日 1日目~   9日目~   26日目   1日目   19日目   1日目   9日目   41日目   9日目~   5日目  
                      詳細タイプ 吸音パネルのり付き - - - - - - - - -
                      材質1 発泡ポリエチレン(吸音面)/発泡樹脂(吸音層)/特殊処理ハニカム(芯材)/発泡ポリエチレン(遮音面) パネル:アルミ板・片面パンチング加工 - スチール - アルミ押出材 スチール - - -
                      幅(mm) 600 900 - 250 - 60 38 - - -
                      材質2 粘着剤付きポリエチレン(背面) 吸音材:グラスウール - - - - ベースプレート:スチール - - -
                      防炎性能試験番号 TRUE TRUE - TRUE - TRUE TRUE - - -

                      吸音パネルのり付きタイプ 300×600のレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      環境の改善に使用しています
                      評価 3.0満足度:3.02024/03/22
                      大音量の出る装置の検査時に、検査場周辺にも音が聞こえ作業者から環境の改善を要望されました。減音するのにこの商品を選びました。現在は製品をこの商品で囲い評価試験中で結果が良ければ本格的に採用予定です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      QP38-3060
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?厚さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 仕様1

                      6,353円

                      ( 6,988円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      10384989999453492855-7771320有効周波数(Hz):500~4000

                      防音シートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました