(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキンタスープパドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:66206400
バーキンタスープパドル キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,910円
税込単価
49,401円

【特長】・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています。・食品、医薬品現場などで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スパーテル
  • 長さ(mm):
    1190
  • 質量(g):
    1610.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)/鉄成分
  • 耐熱温度(℃):
    80

(i)ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。
  • 事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番

66206400 解除

Loading...

 
カタログを表示

66206400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
66206400

66206400

4513841200820
855-5434
レッド

1個

44,910( 49,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています。
・食品、医薬品現場などで安心してご利用いただけます。
【用途】
・大鍋の調理に。

(i)ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。
  • 事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキンタスープパドルの型番66206400のページです。
型番66206400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーキンタスープパドル

バーキンタスープパドル

    白金付トング

    白金付トング

      プラジェット

      プラジェット

        ステンレスひしゃく

        ステンレスひしゃく

          MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型

          MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型

            メーカー バーテック アズワン アズワン アズワン アラム
            通常価格 44,910円 53,123円 1,700円 9,737円 5,881円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ スパーテル トング その他 ひしゃく -
            長さ(mm) 1190 210 - - -
            質量(g) 1610.000 - - - -
            材質1 ポリプロピレン(PP)/鉄成分 - - - -
            耐熱温度(℃) 80 - - - -

            バーキンタスープパドルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            66206500
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード

            44,910円

            ( 49,401円 )
            1個 あり

            1日目

            4513841200837855-5435ネイビー

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました