(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーパータンク50L ネジキャップ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テーパータンク50L ネジキャップ型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,019円 ~ 46,916円
税込価格
46,221円 ~ 51,608円

【特長】・底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
質量(kg)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
649
乳白色
8.55
856-2855

1個

46,916( 51,608円 )

8日目

579
-
6.73
856-2856

1個

42,019( 46,221円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です
【用途】
・サンプル保存容器として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーパータンク50L ネジキャップ型

テーパータンク50L ネジキャップ型

    把手付ビーカー

    把手付ビーカー

      両手付きビーカー PTFE

      両手付きビーカー PTFE

        デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

        デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

          メーカー 日幸電子工業 アズワン フロン工業 東京硝子器械
          通常価格 42,019円 42,757円 53,842円 8,219円
          通常出荷日 8日目   1日目~   6日目   2日目~  
          商品タイプ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ ビーカー・計量カップ
          容量(ml) 50000 - - -
          材質 PE (ポリエチレン) ふっ素樹脂(PFA) PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) PP (ポリプロピレン)
          仕様 キャスターあり、ねじ込フタ - - -
          外径(mm) 440 - - -

          テーパータンク50L ネジキャップ型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました