(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トールビーカー(目安目盛り付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-100-SCI
トールビーカー(目安目盛り付) ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
843円
税込単価
927円

【特長】・背が高く細長い形状なので持ちやすく、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    耐熱ガラス(硬質1級)

型番

TB-100-SCI 解除

Loading...

 
カタログを表示

TB-100-SCI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(mm)
高さ(mm)
耐熱温度(℃)
目盛間隔(ml)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TB-100-SCI

TB-100-SCI

100
50
90
120℃
10
4977642001701
100.000
855-7570

1個

843( 927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背が高く細長い形状なので持ちやすく、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
・注ぎやすく液だれしにくい注ぎ口です
【用途】
・乾熱滅菌や、オートクレーブに
・熱湯、電子レンジで使用
・精密な分析や、薬品(劇薬など)に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トールビーカー(目安目盛り付)の型番TB-100-SCIのページです。
型番TB-100-SCIに関する仕様情報を記載しております。

トールビーカー(目安目盛り付)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
部品の洗浄に
評価 4.0満足度:4.02021/11/03
強い洗浄力の液体を入れて湯煎しながら細かな部品を洗浄しています。ガラスは長く使えますし、薬液による反応もなく安心です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
TB-1L-SCI
TB-200-SCI
TB-300-SCI
TB-50-SCI
TB-500-SCI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(ml)
外径(mm) 高さ(mm) 耐熱温度(℃) 目盛間隔(ml) JANコード 質量(g) トラスココード

3,853円

( 4,238円 )
1個 あり

2日目

1000100195120℃1004977642001909500.000855-7574

903円

( 993円 )
1個 あり

1日目

20060111-254977642001756150.000855-7571

1,031円

( 1,134円 )
1個 あり

1日目

30065135120℃504977642001800200.000855-7572

841円

( 925円 )
1個 あり

1日目

504475120℃10497764200165780.000855-7569

1,572円

( 1,729円 )
1個 あり

1日目

50077150120℃504977642001855250.000855-7573

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました