(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インテリジェント・ウオーター・チェッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インテリジェント・ウオーター・チェッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,975円
税込単価
53,873円

【特長】・センサー(オプション)を交換するだけで、pH・ORP・導電率・温度・...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    0~14.00pH
  • 分解能:
    0.01pH
  • 電源(V):
    アルカリ単3乾電池×6本(別売)
  • JANコード:
    4983621991185
  • トラスココード:
    835-8572
  • 質量(g):
    489.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    177
  • 酸化還元電位(mV):
    -1999~1999
  • 表示範囲(pH):
    0~14.00
  • 幅(mm):
    68

(i)ご注意

  • 測定にはオプションセンサーが必要です。
  • 用途に応じて別途お買い求めください。
  • 電池は原則的に付属しておりません。
  • 一部テスト用電池が装着されている場合には、新品の電池と交換してください。
  • 測定にはオプションセンサーが必要です。用途に応じて別途お買い求めください。電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には、新品の電池と交換してください。

型番

IWC-6SD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IWC-6SD

10

1個

48,975( 53,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー(オプション)を交換するだけで、pH・ORP・導電率・温度・塩分・溶存酸素を1台で測定出来ます。
・市販のSDカード(1~16GB)で簡単にデータを記録でき現場でのデータ解析に役立ちます。
・ホールド機能・オートパワーオフ・バックライト・MAX/MINメモリー機能付です。
【用途】
・工場や現場での水質管理。

(i)ご注意

  • 測定にはオプションセンサーが必要です。
  • 用途に応じて別途お買い求めください。
  • 電池は原則的に付属しておりません。
  • 一部テスト用電池が装着されている場合には、新品の電池と交換してください。
  • 測定にはオプションセンサーが必要です。用途に応じて別途お買い求めください。電池は原則的に付属しておりません。一部テスト用電池が装着されている場合には、新品の電池と交換してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インテリジェント・ウオーター・チェッカーの型番IWC-6SDのページです。
型番IWC-6SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インテリジェント・ウオーター・チェッカー

インテリジェント・ウオーター・チェッカー

    データロガー水質測定器 IWC-6SD本体

    データロガー水質測定器 IWC-6SD本体

      データロガー導電率計

      データロガー導電率計

        データロガーpH計

        データロガーpH計

          デジタル酸化還元電位計メータ

          デジタル酸化還元電位計メータ

            土壌用pH/温度計

            土壌用pH/温度計

              導電率計用標準液/交換用電極

              導電率計用標準液/交換用電極

                ライン精機 pH計

                ライン精機 pH計

                  メーカー カスタム アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ライン精機
                  通常価格 48,975円 50,585円 42,680円 33,250円 29,000円 35,876円 3,200円 21,694円
                  通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目  
                  測定範囲 0~14.00pH - 導電率/0~200.0μS、0.2~2.000/2~20.00/20~200.0mS・TDS/0~132.0/132~1320/1320~13200/13200~132000ppm・塩分濃度/0~12.00%salt・温度/0~60.0℃ - -1999~+1999mV - - pH1.00~13.00
                  分解能 0.01pH - - - 1mV - - pH0.01
                  電源(V) アルカリ単3乾電池×6本(別売) - 単3乾電池X6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) - 006P(9)電池X1個(テスト用付属) - - 9
                  JANコード 4983621991185 - - - - - - -
                  トラスココード 835-8572 - - - - - - -

                  インテリジェント・ウオーター・チェッカーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました