(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
596,098円 480,574円
税込単価
655,708円 528,631円

【特長】・残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。・内面...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    101
  • 適合フィルター:
    BLA~BAシリーズ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316L相当)

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • フィルターカートリッジは別売です。

型番

1ZMS1-1S-1.5-TLZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
JANコード
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1ZMS1-1S-1.5-TLZ

ハウジング
836-2932
4548623911151
422
4200.0

1個

596,098円

480,574

( 528,631円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。
・内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
【用途】
・226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。
【材質】
・ステンレス(SUS316L相当)

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。
  • フィルターカートリッジは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)の型番1ZMS1-1S-1.5-TLZのページです。
型番1ZMS1-1S-1.5-TLZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

    メガユニティ用カートリッジ

    メガユニティ用カートリッジ

      ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリュー

      ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリュー

        ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

        ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

          最終フィルタ EDS-Pak

          最終フィルタ EDS-Pak

            最終フィルタ LC-Pak

            最終フィルタ LC-Pak

              フィルターハウジング 1HB1

              フィルターハウジング 1HB1

                メーカー スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス ケニス スリーエムジャパン
                通常価格 596,098円 5,588円 68,559円 77,908円 44,133円 44,133円 639,936円
                通常出荷日 19日目   19日目~   1日目   1日目~   5日目   5日目   9日目  
                外径(mm) 101 - - 191 - - 135
                適合フィルター BLA~BAシリーズ - - - - - BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
                材質1 ステンレス(SUS316L相当) - - ろ材:ポリプロピレン(PP) - - 本体:ステンレス(SUS304)

                フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました