(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1BS2-TW-25-C
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ フィルター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,953円 114,348円
税込単価
157,248円 125,783円

【特長】・可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます・50...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • 詳細タイプ:
    フィルターハウジング1BSタイプ
  • 材質:
    ステンレス/ガスケット:PTFE(カーボン入り)
  • 外径(mm):
    96
  • 高さ(mm):
    589
  • 適合フィルター:
    RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×1本
  • 設計圧力(MPa):
    0.98
  • シェル/カバー:
    溶接
  • 質量(kg):
    4.1
  • 目安流量:
    2~3[[M3]]/時間

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。帯電対策として使用する場合は、アースなどを合わせて使用することをおすすめします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1BS2-TW-25-C 解除

Loading...

 
カタログを表示

1BS2-TW-25-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続口径
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1BS2-TW-25-C

Rc1
836-2931
4548623558516

1個

142,953円

114,348

( 125,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます
・500mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです
【用途】
・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
・冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過

(i)ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。帯電対策として使用する場合は、アースなどを合わせて使用することをおすすめします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズの型番1BS2-TW-25-Cのページです。
型番1BS2-TW-25-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ

    CUNO ステンレス製フィルターハウジング

    CUNO ステンレス製フィルターハウジング

      ステンレスフィルタハウジング

      ステンレスフィルタハウジング

        カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

        カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

          フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

          フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

            ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製

            ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製

              カートリッジ活性炭濾過器

              カートリッジ活性炭濾過器

                オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

                オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング PF-3

                  フィルターハウジング 1HB1

                  フィルターハウジング 1HB1

                    栗田 カーボナー CF-70N型

                    栗田 カーボナー CF-70N型

                      栗田 カーボナー CF-50N型

                      栗田 カーボナー CF-50N型

                        メーカー スリーエムジャパン CUNO ケニス オルガノ スリーエムジャパン 栗田工業 アズワン 三商 スリーエムジャパン 栗田工業 栗田工業
                        通常価格 142,953円 65,101円 44,790円 60,948円 596,098円 27,916円 29,630円 21,400円 639,936円 291,743円 222,828円
                        通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   19日目   1日目   12日目~   9日目   9日目   8日目   8日目  
                        商品タイプ ハウジング ハウジング - カートリッジ式純水器 - ハウジング ろ過機 - その他 ろ過機 ろ過機
                        詳細タイプ フィルターハウジング1BSタイプ - - - - - - - - - -
                        材質 ステンレス/ガスケット:PTFE(カーボン入り) - - - - - - - - - -
                        外径(mm) 96 - - - 101 - - - 135 - -
                        高さ(mm) 589 - - - - - - - 393 - -

                        フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1BS2-TW-20-C
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        接続口径 トラスココード JANコード

                        147,853円

                        ( 162,638円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        Rc3/4836-29304548623558509

                        フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました