(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
256,524円
税込単価
282,176円

【特長】・-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまさまな使用用途に対応しま...

詳細情報を確認する

  • 温度調節範囲(℃):
    -20~30
  • 電源(V):
    100V
  • トラスココード:
    859-0670
  • 質量(g):
    41000.0
  • 奥行(mm):
    384
  • 高さ(mm):
    940
  • 最大流量(L/min)(50/60Hz):
    12/14
  • 消費電力(W):
    1100
  • 電源詳細(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    354
  • 冷却能力(W)(50Hz/at10℃):
    1200
  • 材質1:
    水槽材質:SUS304

型番

CA-1116A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-1116A

1個

256,524( 282,176円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまさまな使用用途に対応します
・冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています
・真空コントローラーとの接続でロータリーエバポレーターシステム周辺機器との連動が可能です
・システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します
・待機中は槽内の温度調節を行ないながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です
・オプションのワンタッチ保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱、面倒なバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません
・循環ノズルの向きは360自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブに掛かる負荷を軽減できます
・水系試料の場合は、アスピレーターとエバポレーター(N-1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L)各2台に接続できます
・溶媒系試料の場合は、溶媒回収ユニットとエバポレーター(N1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L)各2台に接続できます
・新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します
・小型・小スペースタイプです
・配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません
・産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています
【用途】
・外寸法(mm) 340(354)W×384D×851(940)H ( )内の寸法は突起物を含みます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116Aの型番CA-1116Aのページです。
型番CA-1116Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A

    クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

    クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

      キャリクール 投込型(-20~+30℃)

      キャリクール 投込型(-20~+30℃)

        コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

        コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)

          キャリクール 投込型(TGK)

          キャリクール 投込型(TGK)

            ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

            ポータブル低温冷凍冷蔵庫(25L)

              ペルチェ式小型チラー

              ペルチェ式小型チラー

                冷却水循環装置スリムタイプ

                冷却水循環装置スリムタイプ

                  ファン式小型冷凍庫

                  ファン式小型冷凍庫

                    メーカー 東京理化器械 東京理化器械 東京硝子器械 トーマス科学 オリオン機械 ケニス ソリッドステート 東京理化器械 ケニス
                    通常価格 256,524円 204,836円 143,082円 118,759円 187,314円 245,151円 784,581円 266,245円 69,350円
                    通常出荷日 4日目   4日目   5日目~   4日目   6日目   11日目   11日目   8日目   11日目  
                    温度調節範囲(℃) -20~30 -20~30 - - - - 2~45 - -
                    電源(V) 100V 100V - - - - - - -
                    トラスココード 859-0670 859-0669 - - - - - - -
                    質量(g) 41000.0 28000.0 - - - - - - -
                    奥行(mm) 384 405 - - - - - - -

                    クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116Aのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    エバポレーターの冷却トラップ
                    評価 5.0満足度:5.02019/08/31
                    化学実験にてエバポレーターに冷却循環水を流して、冷却トラップとして使用。
                    外形寸法が、340(354)W mm×384D mm×851(940)H mmと、やや大きいですが、他の小型のチラーよりも冷却能力が優れています。
                    保冷ホースも、口径が合えばワンタッチで接続できるので便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    チラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました