(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上小型電気炉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上小型電気炉

通常単価(税別)
313,529円
税込単価
344,882円

【特長】・炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)・低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気炉
  • 使用温度範囲(℃):
    常温~1250
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    340(幅)×310(奥行)×405(高さ)
  • トラスココード:
    827-8794
  • 有効内寸(mm)奥行:
    170
  • 有効内寸(mm)高さ:
    150
  • 有効内寸(mm)幅:
    170
  • 質量(g):
    14000.0
  • 消費電力(kW):
    1.3
  • 電源詳細(V):
    単相100
  • JANコード:
    4571178635586

型番

NHK-170AF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NHK-170AF

1個

313,529( 344,882円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)
・低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)
・全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)
・外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持
・家庭用電源100Vで最高温度1300℃(通常使用は1250℃)
【用途】
・試料の加熱・焼成

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上小型電気炉の型番NHK-170AFのページです。
型番NHK-170AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上小型電気炉

卓上小型電気炉

    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

    サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

      卓上型電気炉 NHK-170AF

      卓上型電気炉 NHK-170AF

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

        Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)

          スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

          スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

            デジタル恒温槽

            デジタル恒温槽

              メーカー 日陶科学 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 ケニス アズワン
              通常価格 313,529円 75,958円 349,200円 76,306円 75,660円 15,310円
              通常出荷日 8日目   3日目   19日目   3日目   6日目~   1日目  
              商品タイプ 電気炉 - - - - -
              使用温度範囲(℃) 常温~1250 - - - - -
              電源 100V - - - - -
              外寸法(mm) 340(幅)×310(奥行)×405(高さ) - - - - -
              トラスココード 827-8794 - - - - -

              卓上小型電気炉のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました