(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,483円 ~ 12,324円
税込価格
9,331円 ~ 13,556円

【特長】・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • 材質1:
    柄:プラスチック、銅製テープ
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ブラシ長(mm)
全長(mm)
毛丈(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560237006092
831-4511
23.000
140
270
25
10

1個

8,483( 9,331円 )

1日目

4560237006108
831-4512
30.000
180
310
50
10

1個

12,324( 13,556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
【用途】
・プラスチック部品、半導体関連工場、機械組立工場などの除電作業およびホコリ除去など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

      除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

      除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

        竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

        竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

          スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

          スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

            プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

            プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

              ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

              ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                アトム 導電性異物除去具“ペタへら”

                  アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                  アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                      P-806竹プローブ

                      P-806竹プローブ

                        アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                        アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                          導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                          導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アズワン スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 8,483円 33,600円 7,272円 6,446円 23,000円 8,888円 6,900円 6,587円 14,405円 14,500円 959円 7,676円 9,245円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   7日目   13日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 - 静電気除去具 - - 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具
                            材質1 柄:プラスチック、銅製テープ - 柄:木、銅製テープ - - 柄:木、銅製テープ 柄:木 - 柄:アルミ無垢材 柄:木、銅製テープ - アルミテープ 柄:導電性樹脂
                            材質2 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:有機導電性ゴールド繊維 毛材:有機導電性ゴールド繊維 - 毛材:アクリルカーボン炭素繊維 毛材:ストロングカーボン繊維
                            線径(mm) 0.07 - 0.07 - - - 0.07 - 0.07 0.07 - - 0.15

                            プラスチック柄ゴールド除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました