(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,900円
税込単価
7,590円

【特長】・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • JANコード:
    4560237006511
  • トラスココード:
    831-4514
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    柄:木
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07
  • ブラシ長(mm):
    145
  • 全長(mm):
    290
  • 毛丈(mm):
    30

型番

STAC303 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC303

10

1個

6,900( 7,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
【用途】
・PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンド木柄ゴールド除電ブラシの型番STAC303のページです。
型番STAC303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

      導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

      導電性樹脂柄ハケ型除電ブラシ

        プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

        プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

          大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

          大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

            P-806竹プローブ

            P-806竹プローブ

              カスタム 静電ブラシ AS-802

              カスタム 静電ブラシ AS-802

                プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                  アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                  アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                    スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

                    スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

                      ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                      ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                        ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                        ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                          導電性ペタスティック専用軸

                          導電性ペタスティック専用軸

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アズワン カスタム スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産
                            通常価格 6,900円 7,272円 9,245円 8,483円 33,600円 959円 1,146円 8,888円 7,676円 23,000円 1,781円 5,334円 580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   8日目   4日目   1日目   1日目   13日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 - - - 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具
                            JANコード 4560237006511 4560237006023 - - - - - - 4560237006238 - - 4560237006306 -
                            トラスココード 831-4514 831-4513 - - - - - - 831-4519 - - 291-5430 -
                            質量(g) 70 40.000 - - - - - - 10.000 - - 13.000 -
                            材質1 柄:木 柄:木、銅製テープ 柄:導電性樹脂 柄:プラスチック、銅製テープ - - - 柄:木、銅製テープ アルミテープ - 柄:アルミ 柄:竹 -

                            ハンド木柄ゴールド除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました