(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,272円
税込単価
7,999円

【特長】・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • JANコード:
    4560237006023
  • トラスココード:
    831-4513
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    柄:木、銅製テープ
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07
  • ブラシ長(mm):
    145
  • 全長(mm):
    285
  • 毛丈(mm):
    30

型番

STAC145 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC145

10

1個

7,272( 7,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
【用途】
・PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mmの型番STAC145のページです。
型番STAC145に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

      コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

      コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

        プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

        プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

          プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

          プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

            アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

            アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

              指サック 567

              指サック 567

                ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)

                ハケ型ゴールド除電ブラシ(木柄タイプ)

                  静電気除去アームカバー

                  静電気除去アームカバー

                    静電気除去ワイピングクロス

                    静電気除去ワイピングクロス

                      制電エプロン

                      制電エプロン

                        アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                        アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                          除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                          除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク 白光 スタック・アンド・オプティーク トラスコ中山 アズワン ショーワグローブ アトム興産 スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 7,272円 6,900円 2,900円 8,888円 8,483円 14,405円 3,184円 4,225円 4,267円 1,320円 4,220円 7,687円 14,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具
                            JANコード 4560237006023 4560237006511 - - - 4560237006177 - 4560237006139 - - - - -
                            トラスココード 831-4513 831-4514 - - - 831-4510 - 291-5456 - - - - -
                            質量(g) 40.000 70 - - - 55 - 6 - - - - -
                            材質1 柄:木、銅製テープ 柄:木 柄:木 柄:木、銅製テープ 柄:プラスチック、銅製テープ 柄:アルミ無垢材 - 柄:木 - - - - 柄:木、銅製テープ

                            除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました