(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,405円
税込単価
15,846円

【特長】・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • JANコード:
    4560237006177
  • トラスココード:
    831-4510
  • 質量(g):
    55
  • 材質1:
    柄:アルミ無垢材
  • 材質2:
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07
  • ブラシ長(mm):
    160
  • 全長(mm):
    160
  • 毛丈(mm):
    30

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC66

10

1個

14,405( 15,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます
・アルミ無垢材使用ボディのため、クリーンルームでの使用可能(アース機能付)
【用途】
・半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシの型番STAC66のページです。
型番STAC66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

      静電気除去アームカバー

      静電気除去アームカバー

        静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

        静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

          ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

          ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

            除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

            除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

              制電エプロン

              制電エプロン

                プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                  DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機

                  DESCO 静電気対応HEPAフィルター掃除機

                    コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

                    コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

                      静電気除去ワイピングクロス

                      静電気除去ワイピングクロス

                        はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

                        はんだボール除去除電ブラシ(柄付き小判型)

                          指サック 567

                          指サック 567

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク トラスコ中山 トラスコ中山 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク ショーワグローブ スタック・アンド・オプティーク DESCO JAPAN スタック・アンド・オプティーク アズワン スタック・アンド・オプティーク 白光
                            通常価格 14,405円 8,483円 4,267円 1,110円 6,900円 7,272円 4,220円 8,888円 45,671円 2,900円 1,320円 11,800円 3,184円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 -
                            JANコード 4560237006177 - - - 4560237006511 4560237006023 - - - - - - -
                            トラスココード 831-4510 - - - 831-4514 831-4513 - - - - - - -
                            質量(g) 55 - - - 70 40.000 - - - - - - -
                            材質1 柄:アルミ無垢材 柄:プラスチック、銅製テープ - - 柄:木 柄:木、銅製テープ - 柄:木、銅製テープ - 柄:木 - 柄:木、銅製テープ -

                            アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました