(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,676円
税込単価
8,444円

【特長】・機械取付タイプ、印刷機械や乾燥機の出口等に貼って使用・アクリルカーボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気除去具
  • JANコード:
    4560237006238
  • トラスココード:
    831-4519
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
    アルミテープ
  • 材質2:
    毛材:アクリルカーボン炭素繊維
  • ブラシ長(mm):
    1000
  • 全長(mm):
    1050
  • 毛丈(mm):
    45

型番

STAC203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC203

10

1個

7,676( 8,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプ、印刷機械や乾燥機の出口等に貼って使用
・アクリルカーボン炭素繊維を使用のため、耐熱性に優れ、高い除電性能を備えております
・両面テープ付きで、事務用ハサミでカットできます(アース線付属)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシの型番STAC203のページです。
型番STAC203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

    タックシート

    タックシート

      プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

      プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

        アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

        アトム 導電性異物除去具“ペタペンサンプルキット”スターターキット

          静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

          静電気除去ワイパー(片面グローブタイプ)

            大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

            大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

              アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

              アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                  コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

                  コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)

                    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                    アトム 導電性異物除去具“ぺタハンカチ”

                      アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

                      アトム 異物除去具“ペタローラー”(絶縁性タイプ)

                        静電気除去アームカバー

                        静電気除去アームカバー

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク サカセ化学工業 スタック・アンド・オプティーク アトム興産 トラスコ中山 スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク アトム興産 アトム興産 トラスコ中山 スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 7,676円 8,088円 8,483円 4,612円 1,110円 33,600円 14,405円 6,900円 2,900円 7,687円 13,070円 4,267円 8,888円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   1日目   2日目   4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 静電気除去具 - 静電気除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 - 静電気除去具 静電気除去具 静電気除去具 導電性異物除去具 導電性異物除去具 静電気除去具 静電気除去具
                            JANコード 4560237006238 - - - - - 4560237006177 4560237006511 - - - - -
                            トラスココード 831-4519 - - - - - 831-4510 831-4514 - - - - -
                            質量(g) 10.000 - - - - - 55 70 - - - - -
                            材質1 アルミテープ - 柄:プラスチック、銅製テープ - - - 柄:アルミ無垢材 柄:木 柄:木 - - - 柄:木、銅製テープ

                            アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました