(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STAC800-1-1
静電気除去マット(フェルトタイプ) セイデンキタイサクシート

静電気除去マット(フェルトタイプ) STAC800-1-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,841円
税込単価
4,225円

【特長】・アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能を...

詳細情報を確認する

型番

STAC800-1-1 解除

Loading...

STAC800-1-1 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC800-1-1

240
024
4560237006399
10.000
831-4521
10

1個

3,841( 4,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつマットです。
・どの部分でも静電気除去効果があります。
・布用ハサミでカットできます。
【用途】
・PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。
・フィルム保管中および出し入れ時の静電気除去。
・オペレーターの静電気除去にも有効。

カタログ

 

STAC800-1-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去マット(フェルトタイプ)の型番STAC800-1-1のページです。
型番STAC800-1-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去マット(フェルトタイプ)

静電気除去マット(フェルトタイプ)

    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)

    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)

      アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA5 (100枚入)

      アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA5 (100枚入)

        ESDバッグ F-15

        ESDバッグ F-15

          導電性フロアマット ブラック

          導電性フロアマット ブラック

            静電気除去シートロール

            静電気除去シートロール

              導電クリーンマット600×900 40枚

              導電クリーンマット600×900 40枚

                アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                  アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                  アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                    導電性カラーマット グレー

                    導電性カラーマット グレー

                      静電気除去シート

                      静電気除去シート

                        明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                        明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚

                          明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

                          明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク アキレス アキレス ホーザン ホーザン トラスコ中山 東京硝子器械 アキレス アキレス ホーザン アズワン 明和グラビア 明和グラビア
                            通常価格 3,841円 64,635円 62,649円 510円 42,066円 1,110円 22,100円 74,084円 63,810円 6,195円 1,180円 23,939円 34,680円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            厚み(mm) 1 - - 0.1 4 0.5 - - - 2 - - -
                            商品タイプ 静電気対策マット - - 静電気対策用品 静電気対策マット 静電気対策シート - - - 静電気対策マット 静電気対策シート - -
                            モスグリーン - - ブラック ブラック ブラック - - - グレー - - -
                            材質1 生地:有機導電性ゴールド繊維(フェルトタイプ) - - - - - - - - - - - -

                            静電気除去マット(フェルトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STAC800-2-1
                            STAC800-3-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            6,587円

                            ( 7,246円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103200.4456023700640522.000831-4522

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104000.48456023700641235.000831-4523

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました