(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンリストストラップバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンリストストラップバンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,136円
税込単価
1,250円

【特長】・シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。・色も3色あり、色分け...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    16.000
  • 材質1:
    バンド部:シリコンラバー
  • 腕周り(mm):
    150~225
  • バンド寸法(cm)幅×長さ:
    2.2×24
  • コード有無:
    なし

型番

BSC-1502-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-1502-B

ブルー
-
4582205167598
859-7256

1個

1,136( 1,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
・色も3色あり、色分けが可能です。
【用途】
・クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンリストストラップバンドの型番BSC-1502-Bのページです。
型番BSC-1502-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンリストストラップバンド

シリコンリストストラップバンド

    カスタム 静電気除去リストバンド

    カスタム 静電気除去リストバンド

      リストストラップ ML-301C1A

      リストストラップ ML-301C1A

        帯電防止用リストストラップ

        帯電防止用リストストラップ

          リストストラップ ZC-50

          リストストラップ ZC-50

            帯電防止用リストストラップ 442B

            帯電防止用リストストラップ 442B

              アンクルストラップ F-142

              アンクルストラップ F-142

                リストストラップ ML-33C1-SLA

                リストストラップ ML-33C1-SLA

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                  リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC

                    リストストラップWBR-Blue

                    リストストラップWBR-Blue

                      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                      リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ステンレス

                        1.5m 帯電防止リストストラップ

                        1.5m 帯電防止リストストラップ

                          メーカー ブラストン カスタム アズワン エクソー エンジニア 白光 ホーザン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ
                          通常価格 1,136円 2,071円 2,310円 1,520円 1,768円 1,699円 1,070円 2,300円 2,490円 1,500円 3,560円 1,820円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          質量(g) 16.000 - - - - - - - - - - -
                          材質1 バンド部:シリコンラバー - - - - - - - - - - -
                          腕周り(mm) 150~225 - - - - - - - - - - -
                          バンド寸法(cm)幅×長さ 2.2×24 - - - - - - - - - - -
                          コード有無 なし - - - - - - - - - - -

                          シリコンリストストラップバンドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BSC-1502-R
                          BSC-1502-Y
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細 JANコード トラスココード

                          2,877円

                          ( 3,165円 )
                          1個 -

                          1日目

                          他色レッド4582205167604859-7257

                          2,877円

                          ( 3,165円 )
                          1個 -

                          1日目

                          他色イエロー4582205167611859-7258

                          リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました