(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンリストストラップ

型番:BSC-CH1502A25-B
シリコンリストストラップ フットストラップ

通常単価(税別)
5,144円
税込単価
5,658円

【特長】・シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。・色も3色あり、色分け...

詳細情報を確認する

  • グランドコード長さ(m):
    2.5
  • コード全長(cm):
    68
  • コイル部長さ(cm):
    25
  • 質量(g):
    42.000
  • 材質1:
    バンド部:シリコンラバー
  • 抵抗値(MΩ):
    1
  • 腕周り(mm):
    150-225

型番

BSC-CH1502A25-B 解除

Loading...

商品仕様

【共通仕様】
・グランドコード長さ(m):2.5
・コード全長(cm):68
・コイル部長さ(cm):25
・質量(g):42
・材質:バンド部…シリコンラバー
・抵抗値(MΩ):1
・腕周り(mm):150-225

商品情報を表示

BSC-CH1502A25-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-CH1502A25-B

ブルー
-
4582205167567
855-2074

1個

5,144( 5,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
・色も3色あり、色分けが可能です。
【用途】
・クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンリストストラップの型番BSC-CH1502A25-Bのページです。
型番BSC-CH1502A25-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンリストストラップ

シリコンリストストラップ

    シリコンリストストラップバンド

    シリコンリストストラップバンド

      静電気除去バンド 30×220mm

      静電気除去バンド 30×220mm

        DESCO プレミアム金属製リストストラップ

        DESCO プレミアム金属製リストストラップ

          静電気除去サービスキット(メンテナンス用)

          静電気除去サービスキット(メンテナンス用)

            静電気除去アンクルストラップ

            静電気除去アンクルストラップ

              アジャスタブルリストストラップ 2324R

              アジャスタブルリストストラップ 2324R

                アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

                アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1

                  メーカー ブラストン ブラストン 東京硝子器械 DESCO JAPAN カスタム カスタム DESCO JAPAN DESCO JAPAN
                  通常価格 4,019円 1,136円 2,424円 5,420円 6,019円 1,131円 4,020円 1,248円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                  グランドコード長さ(m) 2.5 - - - - 1.8 3 -
                  コード全長(cm) 68 - 220 - - - - -
                  コイル部長さ(cm) 25 - - - - - - -
                  質量(g) 42.000 16.000 - - - - - -
                  材質1 バンド部:シリコンラバー バンド部:シリコンラバー - - - - - -

                  シリコンリストストラップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BSC-CH1502A25-R
                  BSC-CH1502A25-Y
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色詳細 JANコード トラスココード

                  4,019円

                  ( 4,421円 )
                  1個 -

                  1日目

                  他色レッド4582205167574855-2075

                  4,692円

                  ( 5,161円 )
                  1個 -

                  1日目

                  他色イエロー4582205167581855-2076

                  リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました