(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

通常単価(税別)
44,204円
税込単価
48,624円

【特長】・PLCシステムによるトラブル情報(配管の詰まり、グリース残量なしなど...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • トラスココード:
    828-6916
  • グリス容量(cc):
    60
  • 高さ(mm):
    181
  • 幅(mm):
    91
  • 質量(g):
    658.000
  • 材質1:
    プラスチック
  • 取付ねじ寸法:
    PT3/8
  • 給油サイクル:
    0.34cc×1~6回
  • 材質2:

(i)ご注意

  • PLC/MONおよびPLC/INTには、PLC制御器の型式がPNP型かNPN型かにより、機種の選定が必要となります。給油器本体までの配線が必要です。容器は付属しておりませんので別途グリスパックまたは空容器の購入が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLC60/INT/MAIN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLC60/INT/MAIN

1個

44,204( 48,624円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PLCシステムによるトラブル情報(配管の詰まり、グリース残量なしなど)が遠隔でモニタリング可能です。
・PLCシグナルのON/OFFのプログラムによる自動給油が可能です。
・潤滑異常発生時はアラームやブザーなどの警告機能があります。(PLC・DCコンバーター・パトライト別途ご購入が必要です。)
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
【商品仕様】
・グリス容量(cc):60
・給油サイクル:0.34cc×1~6回
・高さ(mm):181
・幅(mm):φ91
・使用環境温度:-20~60℃
・出力電流:最大1A
・PLC DC12V/DC24V
・取付ねじ寸法:PT3/8
・最大8口までのマルチ給油時、最大6mまでの配管設置が可能(グリース#1の時)
・給油サイクルはPLCプログラムによる6モード設定での給油(※6モードとは連続して6回の吐出を行うモード)
・使用圧力:通常 30kgf/[[CM2]](最大60kgf/[[CM2]])
・電源電圧9~36V DCのみ(内蔵バッテリーなし)
・容器付属無し
・トラスココード:828-6916
・質量:658g
【材質/仕上】
・プラスチック
・鉄
【セット内容/付属品】
・接続ケーブル(3m)

(i)ご注意

  • PLC/MONおよびPLC/INTには、PLC制御器の型式がPNP型かNPN型かにより、機種の選定が必要となります。給油器本体までの配線が必要です。容器は付属しておりませんので別途グリスパックまたは空容器の購入が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)の型番PLC60/INT/MAINのページです。
型番PLC60/INT/MAINに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

    パルサールブ パルサールブPLC240(マンスタイプ)

    パルサールブ パルサールブPLC240(マンスタイプ)

      パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

      パルサールブ パルサールブPLC480(マンスタイプ)

        パルサールブ OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

        パルサールブ OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

          ピットマンアームプーラー

          ピットマンアームプーラー

            エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

            エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター

              パルサールブ M 60cc空容器付き

              パルサールブ M 60cc空容器付き

                ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

                ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

                  メーカー ザーレン ザーレン ザーレン ザーレン 日平機器 日平機器 ザーレン HASCO
                  通常価格 44,204円 53,994円 57,762円 38,543円 18,321円 19,682円 31,332円 107,659円
                  通常出荷日 10日目   8日目   5日目   1日目   6日目   6日目   7日目   5日目  
                  種類 容器入り 容器入り 容器入り ルブリケーター - - -
                  耐水性 × × × - - - -
                  耐熱性 × × × - - - × -
                  耐食性 × × × - - - × -
                  耐アルカリ性 × × × - - - × -

                  パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました