(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,564円
税込単価
7,220円

【特長】・透明シートの補修に最適です。【用途】・シート破れの補修に。

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    100
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.17
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    クリア
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4903599084993
  • トラスココード:
    855-6047
  • 材質:
    塩化ビニール
  • 質量(g):
    473.0

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PV2

1個

6,564( 7,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明シートの補修に最適です。
【用途】
・シート破れの補修に。

SH-PV2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明の型番SH-PV2のページです。
型番SH-PV2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明

    建物用 浸水防止粘着シート防炎

    建物用 浸水防止粘着シート防炎

      菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

      菊地 トラックシート用補修粘着シート オリーブドラブ14cm幅

        菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

        菊地 シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

          補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

          補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

            補修用粘着テープ(テント倉庫用)

            補修用粘着テープ(テント倉庫用)

              補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

              補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

                アスファルト運搬シート

                アスファルト運搬シート

                  ホイールチョーク(2個組)

                  ホイールチョーク(2個組)

                    タイヤストッパー(2個組)

                    タイヤストッパー(2個組)

                      ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

                      ウイングトラック用補修粘着シート シルバー

                        1.41x2.02m/3mm トラックマット(軽四用)

                        1.41x2.02m/3mm トラックマット(軽四用)

                          エステルトラックシート

                          エステルトラックシート

                            メーカー ユタカメイク 菊地シート 菊地シート 菊地シート トラスコ中山 トラスコ中山 菊地シート 旭産業 エスコ エスコ 菊地シート エスコ トラスコ中山
                            通常価格 6,564円 6,185円 22,213円 23,563円 20,846円 11,213円 25,119円 40,300円 17,060円 2,700円 125,449円 9,979円 6,628円
                            通常出荷日 1日目   8日目   3日目~   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 100 - 14 14 420 980 490 - - - 490 - -
                            テープ長さ(m) 10 - 25 24 - - - - - - 33 - -
                            テープ厚(mm) 0.17 0.65 - - 0.65 0.65 0.6 - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 - -
                            クリア - - グリーン シルバー - シルバー - - - シルバー - -

                            ユタカメイク シート補修用強力粘着テープ 10cm×10m 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました