(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAMASIN グリーンレーザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YAMASIN グリーンレーザー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106,109円
税込単価
116,720円

【特長】・明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。・長寿命・安定照射を可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • 縦(mm):
    193
  • 横(mm):
    120
  • 精度:
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲(°):
    ±3
  • JANコード:
    4534587547031
  • 質量(g):
    1160
  • トラスココード:
    834-5533

型番

GLZ-6-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

YAMASIN グリーンレーザー 製品の基本仕様・特徴
たち線:緑色レーザー
水平ライン:緑色レーザー
4方向大矩ライン:緑色レーザー
地墨ポイント:赤色レーザー
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
本体寸法本体W120×台座W120×H193mm:1.13kg
使用時間約3時間(全ライン照射)
制同方式磁気制動式(ジンバル式)
作業範囲屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)
標準付属品GLZ専用ケース、L型版、レーザーゴーグル、ACアダプター、テスト用電池(単3電池×4)、取扱説明書、保証書・お客様登録用紙
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLZ-6-W

1個

106,109( 116,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
・長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
【セット内容】
・レーザー墨出器:GLZ-6
・受光器:BBR-GLZ
・専用エレベーター三脚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAMASIN グリーンレーザーの型番GLZ-6-Wのページです。
型番GLZ-6-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAMASIN グリーンレーザー

YAMASIN グリーンレーザー

    グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

    グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

      グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

      グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

        受光器"マルチレーザーレシーバー2"

        受光器"マルチレーザーレシーバー2"

          マーキングレーザーレーザー色:赤

          マーキングレーザーレーザー色:赤

            マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

            マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

              オートラインレーザー46RG

              オートラインレーザー46RG

                防滴レーザーレシーバー

                防滴レーザーレシーバー

                  電子整準 リアルグリーンレーザー

                  電子整準 リアルグリーンレーザー

                    フロアレーザー緑

                    フロアレーザー緑

                      回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

                      回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

                        オートラインレーザー66RG

                        オートラインレーザー66RG

                          メーカー 山真製鋸 山真製鋸 STS TJMデザインタジマツール STS STS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS STS ムラテックKDS
                          通常価格 106,109円 90,094円 37,709円 19,550円 35,354円 51,043円 75,559円 15,750円 15,599円 30,625円 137,190円 120,590円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ レーザー墨出器 レーザー墨出器 データ機器関連品 データ機器関連品 回転レーザー 回転レーザー - データ機器関連品 - レーザー墨出器 - -
                          縦(mm) 193 193 - - - - - - - - - -
                          横(mm) 120 120 - - - - - - - - - -
                          精度 ±1mm/10m ±1mm/10m - - - - - - - - - -
                          自動補正範囲(°) ±3 ±3 - - - - - - - - - -

                          YAMASIN グリーンレーザーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました