(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンレーザ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LA-D5GNV
グリーンレーザ グリーンレーザヨウジュコウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,583円
税込単価
41,341円

【特長】・電子整準で振動に強くラインが安定します。・固定モードでラインの斜め照...

詳細情報を確認する

型番

LA-D5GNV 解除

Loading...

 
カタログを表示

LA-D5GNV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
電源
縦(mm)
横(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
厚さ(mm)
受光精度
適合機種
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-D5GNV

データ機器関連品
3~25m
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
155
73
835-4590
4902870811525
200
30
レーザーラインの中心から±1.5mm以内
グリーンレーザーLA-S802DG・LA-S501DG・LA-501DG
IP54相当

1個

37,583( 41,341円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子整準で振動に強くラインが安定します。
・固定モードでラインの斜め照射もできます。
・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
・地墨・鉛直点・横全周360°・大矩クロスのフルラインです。
【用途】
・内装工事の間仕切の位置決め。
・建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し。
・電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決め。
・空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザの型番LA-D5GNVのページです。
型番LA-D5GNVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンレーザ

グリーンレーザ

    電子整準レーザー墨出器 (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)

    電子整準レーザー墨出器 (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)

      MAX レーザ墨出器受光器セット

      MAX レーザ墨出器受光器セット

        レーザークランプ

        レーザークランプ

          2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール

          2軸傾斜インジケータ付マシンコントロール

            縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)

            縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)

              MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG

              MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG

                ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

                ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

                  グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

                  グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

                    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

                    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

                      マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

                      マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

                        メーカー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) TJMデザインタジマツール STS STS マックス(文具) ムラテックKDS STS TJMデザインタジマツール STS
                        通常価格 37,583円 61,784円 90,286円 15,385円 250,266円 205,663円 122,938円 34,213円 37,709円 19,550円 51,043円
                        通常出荷日 1日目   1日目   9日目   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                        グリーンレーザのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        LA-NV1/D5GNV
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 測定範囲 電源
                        (mm)

                        (mm)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 厚さ(mm) 受光精度 適合機種 保護等級

                        52,474円

                        ( 57,721円 )
                        1個 -

                        1日目

                        データ機器関連品3~20m単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)120120835-45914902870804350750130レーザーラインの中心から±1.5mm以内グリーンレーザーLA-S802DG・LA-S501DG・LA-501DGIP54相当

                        測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました