(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポイトボトルスポイトボトルノミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0820B
スポイトボトルスポイトボトルノミ スポイトボトルスポイトボトルノミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102円
税込単価
112円

【特長】・キャップが無く別売りのキャップを使用して色分けができます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。
  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。

Loading...

 
カタログを表示

0820B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0820B

50
4947592808200
836-6386
9.700
73
10
10

10個

102( 112円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップが無く別売りのキャップを使用して色分けができます。
【用途】
・0820の本体のみ。本体の交換用に。(キャップは付属しません。)

(i)ご注意

  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。
  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはノズルキャップに影響を及ぼすため、正常に使用できない場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポイトボトルスポイトボトルノミの型番0820Bのページです。
型番0820Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポイトボトルスポイトボトルノミ

スポイトボトルスポイトボトルノミ

    TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

    TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

      点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

      点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

        TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

        TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

            TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

              ポリエチレン洗浄ボトル

              ポリエチレン洗浄ボトル

                TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

                TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

                  TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                        フロロバリア あふれま洗瓶

                        フロロバリア あふれま洗瓶

                          やわらか洗瓶 ソフティー

                          やわらか洗瓶 ソフティー

                            メーカー 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS エーゼット TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 102円 280円 370円 440円 484円 680円 250円 877円 584円 713円 530円 1,129円 549円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            乳白色 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            スポイトボトルスポイトボトルノミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0821B
                            0822B
                            0823B
                            0824B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量(ml) JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 目盛間隔(ml)

                            114円

                            ( 125円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            101004947592808217836-638712.2009220

                            206円

                            ( 227円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            102504947592808224836-638824.20011725

                            403円

                            ( 443円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            105004947592808231836-638943.20015050

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            1010004947592808248836-639067.200186100

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました