(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

材料保管容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:GGYK013
材料保管容器 ザイリョウホカンヨウキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,075円
税込単価
13,283円

【特長】・透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。・パッキン付フタで...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10.1~
  • 材質1:
    本体、フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    パッキン:シリコンゴム
  • 材質3:
    台座:ポリアセタール
  • 材質4:
    排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー
  • 色:
    ナチュラルホワイト

型番

GGYK013 解除

Loading...

カタログを表示

GGYK013の仕様・寸法情報

容量(L)10.1~容量詳細(L)45
JANコード4971881160595トラスココード836-2513
質量(g)3060.0材質1本体、フタ:ポリプロピレン(PP)
材質2パッキン:シリコンゴム材質3台座:ポリアセタール
材質4排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー外形寸法(mm)奥行305
外形寸法(mm)高さ595外形寸法(mm)幅505
ナチュラルホワイト - -

型番リスト

型番
容量詳細(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGYK013

45
4971881160595
836-2513
3060.0
305
595
505

1個

12,075( 13,283円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。
・パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。
・容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。
・容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
【用途】
・作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

材料保管容器の型番GGYK013のページです。
型番GGYK013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

材料保管容器

材料保管容器

    イングリディエントビン

    イングリディエントビン

      マスターパック 2号 白

      マスターパック 2号 白

        保存容器 ビルポット

        保存容器 ビルポット

          マスターパック 4号 白

          マスターパック 4号 白

            マスターパック 5号 白

            マスターパック 5号 白

              POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

              POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

                メーカー リス エレクター シモジマ 蝶プラ工業 シモジマ シモジマ アスベル
                通常価格 12,075円 95,647円 320円 900円 448円 608円 2,033円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   7日目   6日目   6日目   5日目  
                容量(L) 10.1~ 10.1~ - - - - -
                材質1 本体、フタ:ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                材質2 パッキン:シリコンゴム - - - - - -
                材質3 台座:ポリアセタール - - - - - -
                材質4 排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー - - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                GGYK014
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量詳細
                (L)
                JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

                14,305円

                ( 15,736円 )
                1個 あり

                1日目

                724971881160601836-25144040.0350695570
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量詳細
                (L)
                JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

                食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト