(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR0376-002
ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μ フッソジュシコーティングヒョウジュンバットキャビネ

ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μ NR0376-002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,935円
税込単価
5,429円

【特長】・ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。・ふっ素樹脂(...

詳細情報を確認する

型番

NR0376-002 解除

Loading...

NR0376-002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(角バット)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0376-002

キャビネット
4589708450516
100
835-8646
170
30
210

4個

4,935( 5,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
・ふっ素樹脂(PFA)を内面のみに被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。

Loading...

NR0376-002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μの型番NR0376-002のページです。
型番NR0376-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μ

ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μ

    ふっ素樹脂コーティング 中浅バット 膜厚約50μ

    ふっ素樹脂コーティング 中浅バット 膜厚約50μ

      ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)

      ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)

        ふっ素樹脂コーティング 浅型バット 膜厚約50μ

        ふっ素樹脂コーティング 浅型バット 膜厚約50μ

          トラスコ中山 アルミ標準バット

          トラスコ中山 アルミ標準バット

            アルミふっ素樹脂加工シートパン

            アルミふっ素樹脂加工シートパン

              ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ

              ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ

                スギコ FRP角バット 583x423x2117

                スギコ FRP角バット 583x423x2117

                  スギコ FRP角バット 481x335x87

                  スギコ FRP角バット 481x335x87

                    スギコ FRP角バット 409x295x70

                    スギコ FRP角バット 409x295x70

                      スギコ FRP角バット 356x268x66

                      スギコ FRP角バット 356x268x66

                        スギコ FRP角バット 324x256x61

                        スギコ FRP角バット 324x256x61

                          スギコ FRP角バット 298x232x58

                          スギコ FRP角バット 298x232x58

                            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル トラスコ中山 SUGICO フロンケミカル SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO
                            通常価格 3,613円 9,000円 35,631円 4,054円 470円 9,568円 18,168円 6,684円 2,859円 2,272円 2,079円 1,832円 1,743円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   18日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 角バット 浅型バット 角バット 浅型バット アルミバット アルミバット 浅型バット - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミ - ステンレス - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR0376-001
                            NR0376-003
                            NR0376-004
                            NR0376-005
                            NR0376-006
                            NR0376-007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(角バット) JANコード 質量(g) トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

                            3,613円

                            ( 3,974円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            手札4589708450509100835-864512825158

                            8,500円

                            ( 9,350円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            21枚取4589708450523150835-864720138248

                            12,000円

                            ( 13,200円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15枚取4589708450530170835-864823250297

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12枚取4589708450547200835-864926053325

                            14,400円

                            ( 15,840円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10枚取4589708452633650835-865027063355

                            19,000円

                            ( 20,900円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8枚取4589708452640700835-865129567410

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました