(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NR0377-005
ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ フッソジュシコーティングフカガタバット フカ4

ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ NR0377-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,731円
税込単価
11,804円

【特長】・ステンレスSUS304にPFAコーティングしています・ふっ素樹脂(P...

詳細情報を確認する

型番

NR0377-005 解除

Loading...

NR0377-005 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(深型組バット)
JANコード
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0377-005

4号
4589708452985
450
835-8674
173
78
230

1個

10,731( 11,804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304にPFAコーティングしています
・ふっ素樹脂(PFA)を内面のみに被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています

Loading...

NR0377-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μの型番NR0377-005のページです。
型番NR0377-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ

ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ

    ふっ素樹脂コーティング 中浅バット 膜厚約50μ

    ふっ素樹脂コーティング 中浅バット 膜厚約50μ

      ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)

      ふっ素樹脂コーティング標準バット(膜厚約300μ)

        ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μ

        ふっ素樹脂コーティング 標準バット 膜厚約50μ

          ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ

          ふっ素樹脂コーティングパンチ浅角バット 膜厚約50μ

            18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

            18-8 給食バット運搬型半カール Fタイプ

              18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

              18-8 給食バット運搬型 半カールフランジタイプ

                スギコ 角型食品コンテナ

                スギコ 角型食品コンテナ

                  アルミ天ぷら容器

                  アルミ天ぷら容器

                    ふっ素樹脂コーティング 浅型バット 膜厚約50μ

                    ふっ素樹脂コーティング 浅型バット 膜厚約50μ

                      トラスコ中山 アルミ標準バット

                      トラスコ中山 アルミ標準バット

                        18-8 給食バット用蓋

                        18-8 給食バット用蓋

                          SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

                          SUGICO ステンレス深型組バット QBシリーズ

                            メーカー フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル フロンケミカル SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO フロンケミカル トラスコ中山 SUGICO SUGICO
                            通常価格 5,207円 9,000円 35,631円 3,613円 18,168円 23,671円 11,073円 101,903円 12,190円 4,054円 470円 7,212円 848円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   18日目   1日目~   2日目   7日目   1日目~   13日目   7日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 深型組バット 浅型バット 角バット 角バット 浅型バット 給食バット 給食バット - アルミバット 浅型バット アルミバット 給食バット 角バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - アルミ ステンレス アルミ ステンレス ステンレス
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - - - - ステンレス(SUS304) - - -

                            ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NR0377-002
                            NR0377-003
                            NR0377-004
                            NR0377-006
                            NR0377-007
                            NR0377-008
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ(深型組バット) JANコード 質量(g) トラスココード 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

                            7,907円

                            ( 8,698円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1号4589708452954300835-867112367185

                            7,792円

                            ( 8,571円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            2号4589708452961300835-867214072195

                            9,544円

                            ( 10,498円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            3号4589708452978400835-867315475215

                            11,943円

                            ( 13,137円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5号4589708452992500835-867518880270

                            14,539円

                            ( 15,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6号4589708453005600835-867620382300

                            15,578円

                            ( 17,136円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7号4589708453012700835-867723085330

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました