(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

急速オイルコック交換部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

急速オイルコック交換部品

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,982円 ~ 6,577円  特別価格 
税込価格
2,180円 ~ 7,235円  特別価格 

【特長】・部品が消耗した際に交換して使えます。・急速オイルコックの部品です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    AC6100

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
部品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
816-5454
4992676006119
344.000
亜鉛合金
6角本体(ニップル)

2個

6,577円

5,916

( 6,508円 )

1日目

816-5458
4992676006133
5.500
硬質ゴム(NBR)
ゴム製パッキン(大)

2個

1,982( 2,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品が消耗した際に交換して使えます。
・急速オイルコックの部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

急速オイルコック交換部品

急速オイルコック交換部品

    樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

    樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50 パッキン:FKM仕様

      150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

      150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

        フレキシブルエクステンション(真鍮製)

        フレキシブルエクステンション(真鍮製)

          2"NPT ドラム缶空気弁

          2"NPT ドラム缶空気弁

            ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

            ミヤサカ コッくんローリータンク(タンクネジ径φ50)

              急速オイルコック

              急速オイルコック

                ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ

                ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ

                  樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

                  樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm

                    ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                    ワンタッチ給油栓″コッくん″ドラム缶用

                      井上工具 ポリ蛇口

                      井上工具 ポリ蛇口

                        ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)

                        ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)

                          水ポリタンク用コックコックンウォーター

                          水ポリタンク用コックコックンウォーター

                            メーカー 旭金属工業 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ ミヤサカ 旭金属工業 ミヤサカ トラスコ中山 ミヤサカ 井上工具 ミヤサカ ミヤサカ
                            通常価格 1,982円 4,481円 5,630円 7,210円 5,340円 2,671円 1,383円 8,285円 3,900円 15,967円 265円 49,200円 2,807円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   7日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            適合機種 AC6100 - - - - - - - - - - - -

                            急速オイルコック交換部品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました