(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EX05
ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ スプレーヨウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    タンク:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    シール材:バイトン[[R上]]

(i)ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

EX05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EX05

EX05

500
4046436025572
120.000
855-1498
95
270
115

2個

3,200( 3,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です
・広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です
・有機溶剤(低濃度)仕様です
【用途】
・パーツクリーナー等低濃度有機溶剤の散布

(i)ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプの型番EX05のページです。
型番EX05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ

    ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

    ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

      ロングノズルスプレー

      ロングノズルスプレー

        噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

        噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800

          キャニヨン スプレー

          キャニヨン スプレー

            エコノミースプレーガン

            エコノミースプレーガン

              スプレーガン(自在タイプ)

              スプレーガン(自在タイプ)

                噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

                  ダイヤスプレー ツーウェイ

                  ダイヤスプレー ツーウェイ

                    スプレーガン(防錆剤対応)

                    スプレーガン(防錆剤対応)

                      ダイヤスプレー アルファ

                      ダイヤスプレー アルファ

                        ダイヤスプレー エクセレント

                        ダイヤスプレー エクセレント

                           エクセレントロングノズル

                          エクセレントロングノズル

                            メーカー GLORIA GLORIA トラスコ中山 ダリヤ 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ダリヤ フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ フルプラ
                            通常価格 3,200円 2,932円 900円 2,886円 1,360円 369円 839円 2,740円 2,636円 924円 1,280円 2,005円 1,902円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質1 タンク:ポリプロピレン(PP) タンク:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                            材質2 シール材:バイトン[[R上]] シール材:EPDM - - - - - - - - - - -

                            ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            3,421円

                            ( 3,763円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10004046436025589160.000855-1499105330120

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました