(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付)  膜厚約50μ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR0378-005
ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付) 膜厚約50μ フッソジュシコーティングミッペイタンク(カナグツキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,647円 50,664円
税込単価
59,012円 55,730円

【特長】・貯蔵用タンク内面にPFAコーティングしています。・輸送用タンク(密閉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 材質1:
    パッキン:シリコンゴム
  • 取手:
    あり

型番

NR0378-005 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR0378-005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0378-005

20~59
4589708451490
4200
835-8689
336
330
330
25
360

1個

53,647円

50,664

( 55,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貯蔵用タンク内面にPFAコーティングしています。
・輸送用タンク(密閉タンク)は、フタにシリコンクッションパッキン付きで完全シールができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付) 膜厚約50μの型番NR0378-005のページです。
型番NR0378-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付)  膜厚約50μ

ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付) 膜厚約50μ

    ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

    ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

      透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

      透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

        ステンレス密閉タンク(取手付き)

        ステンレス密閉タンク(取手付き)

          メーカー フロンケミカル フロンケミカル MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン
          通常価格 30,000円 57,534円 37,681円 32,349円
          通常出荷日 1日目   10日目~   7日目   1日目  
          商品タイプ 密閉タンク - 密閉タンク -
          材質 SUS304 - SUS304 SUS304
          材質1 パッキン:シリコンゴム SUS - -
          取手 あり - - -

          ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付) 膜厚約50μのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          NR0378-001
          NR0378-002
          NR0378-003
          NR0378-004
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (L)
          JANコード 質量(g) トラスココード 高さ(mm) 深さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L) 直径(mm)

          30,000円

          ( 33,000円 )
          1個 あり

          1日目

          5.0~9.945897084514521800835-86852162102107235

          36,900円

          ( 40,590円 )
          1個 あり

          1日目

          10.0~19.945897084514692300835-868624724024010268

          36,000円

          ( 39,600円 )
          1個 -

          1日目

          10.0~19.945897084514762800835-868727627027015296

          41,647円

          ( 45,812円 )
          1個 -

          1日目

          20~5945897084514833400835-868830630030020329

          ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました