(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型パーツBOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型パーツBOX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,506円 ~ 9,583円  特別価格 
税込価格
7,157円 ~ 10,541円  特別価格 

【特長】・枠には芯金が入っているので強度があります。・持ちやすい取手付です。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

W-3NG

大型パーツBOX 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999436532
855-7802
6920.0
616
148
908
63
527
147
825

5個

9,583円

6,630

( 7,293円 )

1日目

4989999436525
855-7803
3800.0
452
149
604
31
380
148
530

5個

6,506円

4,500

( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠には芯金が入っているので強度があります。
・持ちやすい取手付です。
・絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
【用途】
・部品の管理・収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型パーツBOX

大型パーツBOX

    パーツボックス(取手付・塗装)

    パーツボックス(取手付・塗装)

      パーツボックス(深型・浅型)無塗装

      パーツボックス(深型・浅型)無塗装

        パーツボックス(取手付・無塗装)

        パーツボックス(取手付・無塗装)

          取手付パンチングBOX

          取手付パンチングBOX

            パーツボックス(塗装)

            パーツボックス(塗装)

              パンチングボックス

              パンチングボックス

                バケット(Bタイプ)

                バケット(Bタイプ)

                  バケット(Aタイプ)

                  バケット(Aタイプ)

                    角缶・角缶用フタ

                    角缶・角缶用フタ

                      角型パンチングBOX

                      角型パンチングBOX

                        スチール製 オイルタンク25L

                        スチール製 オイルタンク25L

                          丸缶・丸缶用フタ

                          丸缶・丸缶用フタ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山
                            通常価格 6,506円 2,496円 1,160円 2,066円 5,398円 1,601円 4,620円 4,319円 3,994円 173円 3,686円 54,143円 174円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 取手つき 取手つき 取手なし 取手つき 取手つき 取手なし 取手なし 取手つき 取手つき 取手なし 取手つき - 取手なし
                            幅(mm) 501~ - - - - - - - - ~400 - - ~400
                            奥行(mm) 351~ 251~350 - 251~350 251~350 - 251~350 - - ~250 - - ~250
                            高さ(mm) 101~ - - - - - - 101~ 101~ - - - -
                            材質1 スチール(粉体塗装) - スチール(亜鉛メッキ鋼板) スチール(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) - スチール(表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ) スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) スチール(表面処理:メラミン焼き付け塗装) ブリキ(サテン材) スチール(表面処理:光沢クロメート処理) - ブリキ(サテン材)

                            スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました