(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道具箱 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-L
道具箱 ネイビー ドウグバコ ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,450円
税込単価
9,295円

【特長】・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。・フタのロックも...

詳細情報を確認する

  • 間口範囲(mm):
    501~700
  • 色:
    ネイビー
  • 材質1:
    本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    バックル:ステンレス
  • 材質3:
    ローラー:ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

B-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行範囲(mm)
高さ範囲(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
耐荷重(kg)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-L

401~450
301~400
4909818468957
854-9180
3400.0
60
347
499
300
54
567
567
330

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
・フタのロックもしっかりできて安心です。
・耐衝撃性素材を使用しています。
・職人のハードな用途にもお応えします。
【用途】
・工具や小型電動工具類の収納に。
【材質】
・本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
・バックル:ステンレス
・ローラー:ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具箱 ネイビーの型番B-Lのページです。
型番B-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道具箱 ネイビー

道具箱 ネイビー

    arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスター

    arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスター

      道具箱(フタ取外しタイプ)

      道具箱(フタ取外しタイプ)

        道具箱 グリーン

        道具箱 グリーン

          道具箱 トランクカーゴ

          道具箱 トランクカーゴ

            道具箱 クリア

            道具箱 クリア

              SUSツールボックス STB

              SUSツールボックス STB

                450x165mm 収納ケース(薄型)

                450x165mm 収納ケース(薄型)

                  道具箱 プロケース

                  道具箱 プロケース

                    道具箱(引出し付)

                    道具箱(引出し付)

                      ガンメタツールボックス

                      ガンメタツールボックス

                        道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                        道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

                          メーカー リス興業 ARMORGARD リス興業 リス興業 トラスコ中山 リス興業 アステージ エスコ トラスコ中山 リス興業 アステージ アイリスオーヤマ
                          通常価格 7,882円 27,842円 5,500円 16,190円 2,310円 7,095円 5,763円 2,099円 5,487円 9,229円 5,487円 2,303円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   1日目~  
                          間口範囲(mm) 501~700 - - - - 501~700 - ~500 - 501~700 - -
                          ネイビー - - グリーン - クリア - - - グリーン - -
                          材質1 本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP) - 本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP) 本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP) - 本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP) - - - 本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP) - -
                          材質2 バックル:ステンレス - バックル:ステンレス バックル:ステンレス - バックル:ステンレス - - - バックル:ステンレス - -
                          材質3 ローラー:ポリプロピレン(PP) - ローラー:ポリプロピレン(PP) ローラー:ポリプロピレン(PP) - - - - - ローラー:ポリプロピレン(PP) - -

                          道具箱 ネイビーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          B-75L
                          B-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          奥行範囲
                          (mm)
                          高さ範囲
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 耐荷重(kg) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 容量(L) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ

                          12,728円

                          ( 14,001円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          451~301~4004909818468964854-91815500.08039860031575665665347

                          7,882円

                          ( 8,670円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          401~450~2004909818468940854-91792700.03034749916028567567190

                          道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました