(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-ROOMCASEPTI-ASA1
ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ ルームケースプチ アサガタヒキダシタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,523円
税込単価
1,675円

【特長】・オフィスの収納のカラーを統一することができます。・A4クリアファイル...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    270
  • 奥行(mm):
    360
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 引出し色:
    クリア

型番

T-ROOMCASEPTI-ASA1 解除

Loading...

 
カタログを表示

T-ROOMCASEPTI-ASA1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
引出し
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-ROOMCASEPTI-ASA1

105
4904746078681
836-0020
1
220×315×70
0.5

4個

1,523( 1,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスの収納のカラーを統一することができます。
・A4クリアファイルがしっかり入ります。
・引き出しの落下を防ぐストッパー付です。
・A4ファイルがしっかり入ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルームケースプチ 浅型引き出しタイプの型番T-ROOMCASEPTI-ASA1のページです。
型番T-ROOMCASEPTI-ASA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ

ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ

    収納ケース PP

    収納ケース PP

      レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

      レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)

        収納ケース リトル

        収納ケース リトル

          スーパークリアチェスト

          スーパークリアチェスト

            TENMA クローゼットワイド540 4段

            TENMA クローゼットワイド540 4段

              収納ケース B5-F

              収納ケース B5-F

                レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)

                  収納ケース WL-53

                  収納ケース WL-53

                    収納ケース(ミニ・スモール)

                    収納ケース(ミニ・スモール)

                      メタルミニワードローブ

                      メタルミニワードローブ

                        アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)

                        アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)

                          IRIS オフィスチェスト 浅8段

                          IRIS オフィスチェスト 浅8段

                            メーカー 天馬 ケニス サカセ化学工業 ケニス アイリスオーヤマ 天馬 ケニス サカセ化学工業 ケニス ケニス アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,523円 2,053円 19,897円 3,563円 1,612円 12,612円 1,689円 16,125円 7,127円 2,771円 10,894円 2,413円 5,595円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目~   11日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   9日目~   1日目~   4日目  
                            間口(mm) 270 - 386 - 320 - - 337 - - - 251~350 320
                            奥行(mm) 360 - 500 - 390 - - 460 - - - 406 390
                            ホワイト - - - - - - - - - - - ライトグレー
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - - プラスチック - プラスチック - - プラスチック
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            ルームケースプチ 浅型引き出しタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-ROOMCASEPTI-ASA3
                            T-ROOMCASEPTI-ASA9
                            T-ROOMCASEPTI-FUKA1
                            T-ROOMCASEPTI-FUKA6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 引出し 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 質量
                            (kg)

                            3,144円

                            ( 3,458円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            2804904746078704836-00223220×315×701.2

                            7,565円

                            ( 8,322円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            8104904746078728836-00239220×315×703.1

                            1,692円

                            ( 1,861円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            1504904746078698836-00211220×315×1100.6

                            8,729円

                            ( 9,602円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            8104904746078735836-00246220×315×1102.7

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました