(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,485円
税込単価
29,134円

【特長】・製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです・移動時などの不意な飛び出し...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    650
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    1440
  • 色:
    ホワイト(本体)
  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4904746080370
  • トラスココード:
    835-9954
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)(本体)
  • 材質2:
    ポリプロピレン(PP)(ロック)
  • 材質3:
    ポリプロピレン(PP)(ローラー)
  • 材質4:
    天板:木製(低ホルムアルデヒド仕様)・MDF化粧板(中密度繊維板)
  • 引出し:
    7
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    570×345×150
  • 引出し色:
    ホワイト
  • 天板色:
    シルキーブラウン
  • 組立/完成:
    組立品(工具不要)
  • すべり止め:
    ポリエチレン(PE)
  • 前パネル色:
    シルキーブラウン
  • 耐荷重(kg):
    10(天板)
  • 容量(L):
    29(引き出し)
  • 質量(kg):
    19.8
  • 天板・外枠・引出し材質:
    ポリプロピレン(PP)(引き出し)
  • 前パネル・前倒れ防止具材質:
    前パネル:スチロール樹脂
  • 脚材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパー付)対応可(SS-CASTER)/専用脚付(すべり止め付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FP6507-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP6507-W

1個

26,485( 29,134円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品の美しさを際立たせる超光沢パネルです
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です
・左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です
・側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッツプラスプレミアム セラミックホワイトの型番FP6507-Wのページです。
型番FP6507-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

    フィッツプラス  メープル

    フィッツプラス メープル

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM5503 FITS-MESH-FM5503-BR

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM5503 FITS-MESH-FM5503-BR

            TENMA フィッツプラス メッシュ FM6503 FITS-MESH-FM6503-BR

            TENMA フィッツプラス メッシュ FM6503 FITS-MESH-FM6503-BR

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

                TENMA フィッツプラス メッシュ FM6507 FITS-MESH-FM6507-W

                TENMA フィッツプラス メッシュ FM6507 FITS-MESH-FM6507-W

                  TENMA フィッツプラス メッシュ FM6505 FITS-MESH-FM6505-W

                  TENMA フィッツプラス メッシュ FM6505 FITS-MESH-FM6505-W

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

                      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

                      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

                        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7503 FITS-MESH-FM7503-W

                        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7503 FITS-MESH-FM7503-W

                          メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬
                          通常価格 26,485円 15,106円 20,028円 20,576円 18,008円 19,007円 25,727円 29,131円 24,072円 22,435円 20,576円 20,016円
                          通常出荷日 2日目   1日目~   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                          間口(mm) 650 650 - - - - - - - - - -
                          奥行(mm) 410 410 - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 1440 - - - - - - - - - - -
                          ホワイト(本体) ホワイト(本体) - - - - - - - - - -
                          材質 プラスチック プラスチック - プラスチック - - プラスチック - - プラスチック プラスチック -

                          フィッツプラスプレミアム セラミックホワイトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました