(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッツプラス  メープル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィッツプラス メープル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,106円 ~ 24,584円
税込価格
16,617円 ~ 27,042円

【特長】・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です・左右サ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    650
  • 奥行(mm):
    410
  • 色:
    ホワイト(本体)
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)(本体)
  • 材質2:
    ポリプロピレン(PP)(ロック)
  • 材質3:
    ポリプロピレン(PP)(ローラー)
  • 材質4:
    天板:木製(低ホルムアルデヒド仕様)・MDF化粧板(中密度繊維板)
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    570×345×150
  • 引出し色:
    ホワイト
  • 天板色:
    メープル
  • すべり止め:
    ポリエチレン(PE)
  • 耐荷重(kg):
    10(天板)
  • 容量(L):
    29(引き出し)
  • 天板・外枠・引出し材質:
    ポリプロピレン(PP)(引き出し)
  • 前パネル・前倒れ防止具材質:
    スチロール樹脂
  • 脚材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパー付)対応可(SS-CASTER)/専用脚付(すべり止め付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
引出し
組立/完成
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
660
4904746079992
835-9939
3
完成品
10

1個

15,106( 16,617円 )

2日目

850
4904746080011
835-9940
4
完成品
12.4

1個

17,150( 18,865円 )

1日目

1440
4904746080059
835-9942
7
組立品(工具不要)
19.8

1個

24,584( 27,042円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です
・左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です
・側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッツプラス  メープル

フィッツプラス メープル

    フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

    フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

            TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

            TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

                フィッツユニットケース カプチーノ

                フィッツユニットケース カプチーノ

                  TENMA フィッツプラス メッシュ FM6503 FITS-MESH-FM6503-BR

                  TENMA フィッツプラス メッシュ FM6503 FITS-MESH-FM6503-BR

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM6507 FITS-MESH-FM6507-W

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM6507 FITS-MESH-FM6507-W

                      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BR

                      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-BR

                        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-BR

                        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-BR

                          TENMA フィッツプラス メッシュ FM5503 FITS-MESH-FM5503-BR

                          TENMA フィッツプラス メッシュ FM5503 FITS-MESH-FM5503-BR

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 15,106円 26,485円 20,576円 25,727円 20,028円 20,576円 22,435円 4,965円 19,007円 29,131円 18,912円 22,435円 18,008円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   1日目~   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                            間口(mm) 650 650 - - - - - 350 - - - - -
                            奥行(mm) 410 410 - - - - - 550 - - - - -
                            ホワイト(本体) ホワイト(本体) - - - - - カプチーノ - - - - -
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック - - - プラスチック プラスチック -
                            材質1 ポリプロピレン(PP)(本体) ポリプロピレン(PP)(本体) 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 - 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 - - - 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 -

                            フィッツプラス メープルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました