(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KBZOKO-60-BR
PRXカバゾコ クリア・リアブラウン TENMA PRXカバゾコ60 クリアブラウン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,448円
税込単価
3,793円

【特長】・カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです・別売りのキャ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    220
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    差込式キャスター30がつけられます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KBZOKO-60-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

KBZOKO-60-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBZOKO-60-BR

600
クリアブラウン
520×320×140
4904746082343
835-9989
2.4

1個

3,448( 3,793円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです
・別売りのキャスター(S-CASTER30-070364)を使えば移動も楽に行えます
・上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます
・カバコスリムS、スリムM、スリムLの底にセットして整理、収納力アップ
・組合せ次第でシステム性のある収納を

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRXカバゾコ クリア・リアブラウンの型番KBZOKO-60-BRのページです。
型番KBZOKO-60-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

PRXカバゾコ クリア・リアブラウン

    440x740mm 引き出し式収納ケース

    440x740mm 引き出し式収納ケース

      卓上ツールケース(ワイド型)

      卓上ツールケース(ワイド型)

        390mm 引出し式収納ケース

        390mm 引出し式収納ケース

          卓上ツールケース

          卓上ツールケース

            チェスト ホワイト/クリア

            チェスト ホワイト/クリア

              TENMA 押入れ収納ケースM-303

              TENMA 押入れ収納ケースM-303

                フィッツクローゼット

                フィッツクローゼット

                  収納ケース S-30

                  収納ケース S-30

                    メーカー 天馬 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 アイリスオーヤマ 天馬 天馬 ケニス
                    通常価格 2,701円 6,270円 24,736円 4,150円 15,566円 1,257円 12,951円 3,139円 4,851円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   11日目   2日目   4日目  
                    奥行(mm) 400 740 327 530 327 - - 530 -
                    高さ(mm) 220 - - - - - - - -
                    材質 プラスチック プラスチック 金属 プラスチック 金属 プラスチック - - -
                    材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                    備考 差込式キャスター30がつけられます - - - - - - 別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパー付)対応可(SS-CASTER) -

                    PRXカバゾコ クリア・リアブラウンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KBZOKO-45-BR
                    KBZOKO-60-CL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    有効内寸:間口×奥行×高さ
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (kg)

                    2,701円

                    ( 2,971円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    450クリアブラウン390×320×1404904746082299835-99841.8

                    3,683円

                    ( 4,051円 )
                    4個 あり

                    2日目

                    600クリア520×320×1404904746082336835-99882.4

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました