(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,512円
税込単価
29,163円

【特長】・650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 天板最大荷重25kg以下で使用してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

ASW-1

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン 取扱説明書-1TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン 取扱説明書-2TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン 取扱説明書-3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASW-1

1個

26,512( 29,163円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・650~850mmまで、50mmピッチで高さ調節が可能です。
【用途】
・デスクワーク等のサイドテーブルとして。
・立作業時の補助テーブルとして。

(i)ご注意

  • 天板最大荷重25kg以下で使用してください。

ASW-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴンの型番ASW-1のページです。
型番ASW-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

    TRUSCO 昇降式作業台ローハイシステムテーブル

      作業台オプションキャビネット

      作業台オプションキャビネット

        軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

        軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 高さ900~1100mm

          軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

          軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

            高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

            高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

              ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                昇降式作業台ローハイシステムテーブル キャスタータイプ

                  電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                  電動昇降式ワークデスク メラミン天板

                    軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                    軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                      軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                      軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                        軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                          ローハイシステムテーブル 均等荷重(kg) 80

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 ユニオンスチール トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ ユニオンスチール
                            通常価格 26,512円 67,428円 22,329円 40,412円 37,671円 96,034円 51,200円 65,993円 179,438円 31,276円 31,024円 49,103円 60,311円
                            通常出荷日 1日目   8日目   3日目   3日目   3日目   8日目   7日目   8日目   8日目~   4日目   3日目~   3日目   7日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            間口 (mm) 400 - - - - - - - - 900 - - -
                            奥行 (mm) 486・546 600 - - - 600 450 600 - 600 - - 600
                            高さ (mm) 650~850 645~925 - 900~1100 600~800 - 660~810 700~980 650~1300 650~950 740~940 800~1000 -
                            均等荷重(kg) 50 80 - 200 200 - 60 80 100 300 200 200 80

                            TRUSCO 高さ調節式サイドワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました