(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,155円
税込単価
35,371円

【特長】・亜鉛メッキバケット付の一輪車です。・φ400mmノーパンクタイヤを採...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    150
  • JANコード:
    5701747014811
  • 質量(g):
    19000.0
  • トラスココード:
    836-7739
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)
  • 材質3:
    タイヤ:ゴム
  • タイヤタイプ:
    ノーパンクタイヤ
  • 高さ(mm):
    720
  • 長さ(mm):
    1350
  • 幅(mm):
    600
  • 容量(L):
    110

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

141481

1個

32,155( 35,371円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキバケット付の一輪車です。
・φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。
・フレームは溶接構造です。
・厚み:1.15mm
・本体:溶接・紛体塗装
・バケット寸法:W890XD575XH310mm
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・バケット:スチール(ガルバリウム鋼板)
・タイヤ:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO 一輪車 BC1100PURの型番141481のページです。
型番141481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

RAVENDO 一輪車 BC1100PUR

    RAVENDO 一輪車 BC1100S

    RAVENDO 一輪車 BC1100S

      アルミ折畳みリヤカー

      アルミ折畳みリヤカー

        リヤカー 輪太郎 BS-1068

        リヤカー 輪太郎 BS-1068

          アルミキャリー2輪車

          アルミキャリー2輪車

            折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

            折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

              アルミホイール付タイヤ

              アルミホイール付タイヤ

                AW型アルミ万能作業台車

                AW型アルミ万能作業台車

                  輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

                  輪太郎 アルミ製 大型リヤカー 5号タイプ

                    タイヤセット TR13X3N

                    タイヤセット TR13X3N

                      コンパック全面アルミパネル付

                      コンパック全面アルミパネル付

                        HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                        HARAX 輪太郎 BS-3000NG

                          アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

                          アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

                            メーカー RAVENDO RAVENDO 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 ハラックス 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 ハラックス ハラックス ハラックス ハラックス アルインコ
                            通常価格 32,155円 23,281円 135,539円 72,800円 34,559円 158,404円 11,768円 219,602円 251,201円 4,572円 292,360円 195,501円 100,148円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   4日目   8日目   5日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            均等荷重(kg) 150 250 - 120 - 180 - 200 350 - 350 350 150
                            JANコード 5701747014811 5701747014514 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 19000.0 18000.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-7739 836-7737 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(粉体塗装) 本体:スチール(粉体塗装) - - - - - - - - - - -

                            RAVENDO 一輪車 BC1100PURのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました