(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,731円 72,650円
税込単価
89,904円 79,915円

【特長】・最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。・積み重ね保管が可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    1200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    55000
  • 全高(mm):
    334
  • 全長(mm):
    1200
  • 全幅(mm):
    800
  • トラスココード:
    855-0505
  • 材質2:
    天板:ベニヤ
  • キャスター径(mm):
    200
  • 材質3:
    車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 単管パイプは付属しておりません。使用しないときは必ずキャスターブレーキををかけてください。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。

型番

H1280DC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H1280DC

1個

81,731円

72,650

( 79,915円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。
・積み重ね保管が可能です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1200
・長さ(mm):1200
・幅(mm):800
・高さ(mm):311
・キャスター径(mm):200
・完成品
・べニヤ天板厚み:18mm
・トラスココード:855-0505
・質量:55kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・天板:ベニヤ
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 単管パイプは付属しておりません。使用しないときは必ずキャスターブレーキををかけてください。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプの型番H1280DCのページです。
型番H1280DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

    板台車

    板台車

      ドンキーカート 平台車

      ドンキーカート 平台車

        アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

        アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

          ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

          ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

            サカエキャリーオプション 連結金具

            サカエキャリーオプション 連結金具

              カナツー プラ150ワイードーリー

              カナツー プラ150ワイードーリー

                ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                ドンキーカート平台車(ピン式固定車ストッパー付タイプ)

                  連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                  連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                    平台車 HDS-500 黒

                    平台車 HDS-500 黒

                      リスキャリー 平台車

                      リスキャリー 平台車

                        サカエ連結キャリー

                        サカエ連結キャリー

                          樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)

                          樹脂製平台車 グランカート (4輪自在タイプ)

                            メーカー 神戸車輛製作所 サカエ トラスコ中山 神戸車輛製作所 トラスコ中山 サカエ カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ 岐阜プラスチック工業 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 81,731円 6,953円 12,649円 98,718円 20,765円 545円 9,368円 20,174円 1,259円 2,991円 18,909円 4,385円 13,052円
                            通常出荷日 4日目   3日目   7日目   4日目   8日目   3日目   7日目   7日目~   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ 運搬車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - 平台車 平台車 - - 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 木製 スチール製 アルミ製 スチール製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 1200 - - 1000 - - - - - - - 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 オプション - - 本体 本体
                            質量(g) 55000 - - - - - - - - - - - -

                            カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました