(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALH1275-150
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様 ウンパンシャオプションシナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,653円 81,679円
税込単価
110,718円 89,847円

【特長】・最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です・コーナーに単管を差...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 全長(mm):
    1200
  • 全幅(mm):
    750
  • 材質1:
    コーナー:スチール
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • 組立/完成品:
    完成品

(i)ご注意

  • 単管パイプは付属しておりません。使用しないときは必ずキャスターブレーキををかけてください。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。

型番

ALH1275-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

ALH1275-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
全高(mm)
トラスココード
キャスター径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALH1275-150

29000
265
855-0503
150

1個

100,653円

81,679

( 89,847円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です
・コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります
・コーナー部分は強度を高めるためスチール製です
・天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています
・積み重ね保管が可能です

(i)ご注意

  • 単管パイプは付属しておりません。使用しないときは必ずキャスターブレーキををかけてください。傾斜地でのご使用は危険ですのでおやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様の型番ALH1275-150のページです。
型番ALH1275-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

    カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

    カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

      カナツー プラ150ワイードーリー

      カナツー プラ150ワイードーリー

        板台車

        板台車

          連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

          連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

            樹脂大型平台車

            樹脂大型平台車

              静音樹脂小型平台車

              静音樹脂小型平台車

                ドーリー台車(樹脂製)

                ドーリー台車(樹脂製)

                  樹脂小型平台車

                  樹脂小型平台車

                    連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                    連結樹脂台車305×435(ゴム車輪タイプ)

                      静音樹脂大型平台車

                      静音樹脂大型平台車

                        ドンキーカート 平台車

                        ドンキーカート 平台車

                          平台車 HDS-500 黒

                          平台車 HDS-500 黒

                            メーカー 神戸車輛製作所 神戸車輛製作所 カナツー サカエ トラスコ中山 金沢車輛 金沢車輛 日本緑十字社 金沢車輛 ミスミ 金沢車輛 トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                            通常価格 98,718円 81,731円 9,368円 6,953円 12,085円 14,151円 9,831円 2,449円 8,846円 4,027円 15,387円 12,649円 2,991円
                            通常出荷日 4日目   4日目   7日目   3日目   1日目~   6日目   3日目   2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 -
                            本体材質 アルミ製 スチール製 - 木製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 1000 1200 - - 100 300 150 30 150 100 300 - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            全長(mm) 1200 1200 - - - - - - - - - - -

                            アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALH1275-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) 全高(mm) トラスココード キャスター径(mm)

                            98,718円

                            ( 108,590円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            35000317855-0504200

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました