(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

型番:MPK-600S-W-M6
連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ【6個入り】 ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,871円
税込単価
27,358円

【特長】・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です・縦・横方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 取替キャスター(固定):
    TYER-75EL
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75ELS(ストッパー付)
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    キャスター取り付け方法:ボルトレス構造、自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個

型番

MPK-600S-W-M6 解除

Loading...

図面

MPK-500S-B-M6

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ MPK-500S-B-M6図面

MPK-500S-BK-M6

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ MPK-500S-BK-M6図面

MPK-600S-B-M6

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ MPK-600S-B-M6図面

MPK-600S-BK-M6

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ MPK-600S-BK-M6図面

MPK-600S-W-M6

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ MPK-600S-W-M6図面
商品情報を表示

MPK-600S-W-M6の仕様・寸法情報

商品タイプ平台車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)100本体/オプション本体
ホワイトJANコード-
トラスココード856-4251質量(g)2300
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質2キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
材質3ホイール:ポリプロピレン(PP)材質4車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)75高さ(mm)115
長さ(mm)615幅(mm)415
取替キャスター(固定)TYER-75EL取替キャスター(自在)TYE-75ELS(ストッパー付)
組立/完成完成品キャスター仕様キャスター取り付け方法:ボルトレス構造、自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-600S-W-M6

ホワイト
-
856-4251
2300
615
415

1パック

6個入り

24,871( 27,358円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
・スタッキング可能です
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です(MPK-600シリーズ)
【用途】
・運送業、工場内の作業
・物流倉庫内での運搬作業
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプの型番MPK-600S-W-M6のページです。
型番MPK-600S-W-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

    連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

      連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

      連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

        連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

        連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

          連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

          連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

            連結型樹脂製平台車 ルートバン

            連結型樹脂製平台車 ルートバン

              ルートバン(平台車) メッシュタイプ

              ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                    樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                    樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

                      ドンキーカート 平台車

                      ドンキーカート 平台車

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) ストッパー付キャスタータイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 19,543円 14,232円 20,467円 15,809円 3,439円 3,572円 4,320円 29,463円 9,648円 22,931円 12,649円 10,979円 11,317円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 - - 100 - - 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - - - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

                            連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPK-500S-B-M6
                            MPK-500S-BK-M6
                            MPK-500S-W-M6
                            MPK-600S-B-M6
                            MPK-600S-BK-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            19,543円

                            ( 21,497円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ブルー-856-42412000515385

                            22,801円

                            ( 25,081円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ブラック-856-42392000515385

                            22,801円

                            ( 25,081円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ホワイト4989999564808856-42402000515385

                            24,871円

                            ( 27,358円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            ブルー-856-42522300615415

                            19,896円

                            ( 21,886円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ブラック-856-42502300615415
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト