(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-500JS-B-M6
連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)【6個入り】 ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,530円
税込単価
23,683円

【特長】・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。・縦・横...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL、TYE-75ELS(ストッパー付)
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    キャスター取り付け方法:ボルトレス仕様、自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個

型番

MPK-500JS-B-M6 解除

Loading...

図面

MPK-500JS-B-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-500JS-B-M6図面

MPK-500JS-BK-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-500JS-BK-M6図面

MPK-500JS-W-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-500JS-W-M6図面

MPK-600JS-B-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-600JS-B-M6図面

MPK-600JS-BK-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-600JS-BK-M6図面

MPK-600JS-W-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPK-600JS-W-M6図面
商品情報を表示

MPK-500JS-B-M6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-500JS-B-M6

ブルー
856-4244
2400
515
385

1パック

6個入り

21,530( 23,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)の型番MPK-500JS-B-M6のページです。
型番MPK-500JS-B-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

    連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

    連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

      連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

        連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

        連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

          メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

          メッシュキャリー(五輪車仕様)5台セット

            コンパクトドーリー PD-403-2SN

            コンパクトドーリー PD-403-2SN

              オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

              オリコン用キャリー 30~50L用 534×370×160㎜

                アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様

                  樹脂連結平台車 PD-403-2SE

                  樹脂連結平台車 PD-403-2SE

                    連結樹脂ドーリー

                    連結樹脂ドーリー

                      樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                      樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                        ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                        ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 三商 三商 神戸車輛製作所 アズワン ナンシン ナンシン アズワン
                          通常価格 20,467円 15,809円 19,543円 14,232円 38,494円 8,400円 11,088円 98,718円 7,350円 4,574円 5,138円 4,320円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   3日目   3日目   12日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 - - 平台車 - 平台車 平台車 平台車
                          本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - アルミ製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                          均等荷重(kg) 100 100 100 100 130 - - 1000 - - 150 -
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体
                          材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - - - - - - - -

                          連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MPK-500JS-BK-M6
                          MPK-500JS-W-M6
                          MPK-600JS-B-M6
                          MPK-600JS-BK-M6
                          MPK-600JS-W-M6
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                          25,120円

                          ( 27,632円 )

                          6個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          ブラック856-42422400515385

                          25,120円

                          ( 27,632円 )

                          6個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          ホワイト856-42432400515385

                          20,467円

                          ( 22,514円 )

                          6個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          ブルー856-42552500615415

                          26,363円

                          ( 28,999円 )

                          6個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          ブラック856-42532500615415

                          22,594円

                          ( 24,853円 )

                          6個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          ホワイト856-42542500615415

                          平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました