(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPK-500-B-M6
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ【6個入り】 ウンパンシャオプションシナ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
17,792円
税込単価
19,571円

【特長】・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。・縦・横...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3:
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4:
    車輪材質:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    115
  • 取替キャスター(固定):
    TYER-75EL
  • 取替キャスター(自在):
    TYE-75EL
  • 組立/完成:
    完成品
  • キャスター仕様:
    キャスター取り付け方法:ボルトレス構造、自在キャスター2個、固定キャスター2個

型番

MPK-500-B-M6 解除

Loading...

図面

MPK-500-B-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ MPK-500-B-M6図面

MPK-500-BK-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ MPK-500-BK-M6図面

MPK-500-W-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ MPK-500-W-M6図面

MPK-600-B-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ MPK-600-B-M6図面

MPK-600-BK-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ MPK-600-BK-M6図面

MPK-600-W-M6

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ MPK-600-W-M6図面
商品情報を表示

MPK-500-B-M6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-500-B-M6

ブルー
-
856-4235
1900
515
385

1パック

6個入り

17,792( 19,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
・縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)
・スタッキング可能です。
・荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
【用途】
・運送業、工場内の作業。
・物流倉庫内での運搬作業。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)
・車輪:エラストマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプの型番MPK-500-B-M6のページです。
型番MPK-500-B-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプ

    連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

    連結型樹脂製平台(連結タイプ)ストッパー付キャスタータイプ

      連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

      連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ

        連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

        連結型樹脂製平台車 ルートバン(メッシュタイプ/オール自在/ストッパー付)

          連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

          連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)

            連結型樹脂製平台車 ルートバン

            連結型樹脂製平台車 ルートバン

              ルートバン(平台車) メッシュタイプ

              ルートバン(平台車) メッシュタイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

                連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

                      樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                      樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

                        ドンキーカート 平台車

                        ドンキーカート 平台車

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,232円 19,543円 15,809円 20,467円 3,439円 3,572円 4,320円 11,466円 11,290円 9,648円 29,463円 12,649円 11,959円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 平台車 平台車 平台車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 - - 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - - - - - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%

                            連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) 自在・固定タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            運搬用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/23
                            転がり感はいいですね!
                            静かだし、軽いので邪魔な時は軽く持て立てることができます。
                            また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MPK-500-BK-M6
                            MPK-500-W-M6
                            MPK-600-B-M6
                            MPK-600-BK-M6
                            MPK-600-W-M6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 幅(mm)

                            14,232円

                            ( 15,655円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブラック-856-42331900515385

                            15,251円

                            ( 16,776円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ホワイト-856-42341900515385

                            19,034円

                            ( 20,937円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ブルー-856-42462200615415

                            15,225円

                            ( 16,748円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブラック4989999564815856-42452200615415

                            15,224円

                            ( 16,746円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            ホワイト-856-66452200615415

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました