(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,105円
税込単価
44,116円

【特長】・大きな荷物の運び出しなどに最適です。・リング状の金具で自在キャスター...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    ライトグレー
  • JANコード:
    4989999544053
  • トラスココード:
    856-4204
  • 質量(g):
    26000
  • 材質1:
    マット:塩化ビニール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • キャスター径(mm):
    130
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 付属ストッパー:
    300JKRS-4
  • 騒音値(dB):
    40以下
  • 取替キャスター(固定):
    TR-130K
  • 取替キャスター(自在):
    TR-130J

型番

315NJKRS-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

315NJKRS-4

1個

40,105( 44,116円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな荷物の運び出しなどに最適です。
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・騒音値(dB):40db以下
・長さ(mm):915
・幅(mm):615
・高さ(mm):205
・キャスター径(mm):130
・付属ストッパー:300JKRS-4
・取り替えキャスター(固定):TR-130K
・取り替えキャスター(自在):TR-130J
・色:ライトグレー
・平台車
・JANコード:4989999544053
・トラスココード:856-4204
・質量:26kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ブタジエンゴム(SBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)の型番315NJKRS-4のページです。
型番315NJKRS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)

    TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

    TRUSCO ルートバン 2段式 柵1段付 400X600 4輪自在S付 緑

      樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

      樹脂製平台車 グランカート (自在・固定4輪リング式ストッパー付)

        樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

        樹脂製平台車 グランカート (4輪自在リング式ストッパー付)

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

          連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし) 自在・固定タイプ

            カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

            カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

              TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

              TRUSCO 長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

                連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                    連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) オール自在タイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                      連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) ストッパー付キャスタータイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                        連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)

                          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                          連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 神戸車輛製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 40,105円 13,612円 29,463円 22,931円 9,648円 81,731円 87,689円 11,748円 10,979円 11,290円 11,959円 11,397円 11,568円
                            通常出荷日 14日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 平台車 運搬車 平台車 平台車 平台車 運搬車 平台車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 100 - - 100 1200 1000 100 100 100 100 100 100
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ライトグレー グリーン グリーン グリーン - - - - - - - - -

                            TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重300kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました